Would you prefer to visit the website in this country and language?

Lorsque Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co (HEISCO) au Koweït a été confrontée à des problèmes d’humidité élevée et de changements de couleur affectant ses opérations de peinture, l’entreprise s’est tournée vers son partenaire de confiance Munters pour trouver une solution. La réponse à ces problèmes a été apportée par le DryCool™ DuraCase de Munters, qui offre aux opérateurs la possibilité de contrôler indépendamment la température et l’humidité dans un conteneur entièrement transportable.

Faits rapides

  • Facile à déplacer et à installer
  • Air entrant froid et sec
  • COP élevé
  • Peu d’entretien

HEISCO est une société d’ingénierie, approvisionnement et construction de premier plan opérant dans divers secteurs. Située dans le principal port commercial de Koweït, port de Shuwaikh, HEISCO exploite un important chantier naval, stratégiquement positionné pour les projets de réparations, de réhabilitation, de rénovation et de construction navales. Avec le développement récent de ses activités, l’entreprise a fait face à de nouveaux défis. Les déshumidificateurs MLT1400 Munters existants n’étaient plus suffisants pour répondre à l’évolution des besoins de HEISCO. Facteurs environnementaux et implications opérationnelles La majeure partie du territoire koweïtien est soumis à un climat désertique caractérisé par des étés torrides avec des températures dépassant souvent 40 °C et des hivers relativement doux. La région connaît des variations de température considérables entre le jour et la nuit, ainsi qu’entre les saisons. Le long de la côte koweïtienne, les niveaux d’humidité peuvent grimper pendant les mois d’été en raison de la proximité du golfe Persique. Cette humidité accrue, combinée à des températures élevées, posait un défi de taille à HEISCO, en particulier lors des applications de peinture et de revêtement. Un contrôle du climat insuffisant prolongeait les temps de séchage, entraînait des incohérences de couleur et compromettait la durabilité des revêtements.

La solution : DryCool™ DuraCase de Munters

Répondant aux exigences de HEISCO, le DryCool™ DuraCase de Munters s’est imposé comme une solution innovante. Ce système intègre les avantages des déshumidificateurs à dessiccant aux capacités de refroidissement des climatiseurs DX pour traiter l’air d’appoint. Conçu pour traiter efficacement 100 % de l’air d’appoint, le système DuraCase régule l’humidité en fonction des besoins. Plus particulièrement, le système maximise l’efficacité énergétique en recyclant l’énergie des composants de refroidissement, ce qui se traduit par des économies substantielles. Son coefficient de performance (COP) supérieur surpasse celui des systèmes de climatisation conventionnels, réduisant davantage les dépenses d’énergie. Installation et performances sans faille L’installation du DryCool™ DuraCase de Munters a été totalement fluide. Sa mobilité et son boîtier complet intégrant les composants essentiels tels qu’un serpentin de refroidissement à détente directe, une roue dessiccante, un groupe de condensation intégré, un ventilateur de soufflage, un ventilateur de régénération et des ventilateurs de condensation, ont facilité un déploiement rapide. En quelques jours après l’installation sur le chantier naval, le système était opérationnel, répondant aux exigences de HEISCO. Une efficacité et une qualité accrues Selon M. Mohamed Salem Eid, chef d’unité chez HEISCO, la mise en œuvre du DryCool™ DuraCase de Munters a déjà permis des améliorations significatives en termes d’efficacité et de productivité. Un contrôle précis de l’humidité et de la température promet d’améliorer la productivité et la qualité de l’exécution du travail chez HEISCO, ce qui représente une avancée notable pour l’entreprise. Grâce à l’adoption du DryCool™ DuraCase de Munters, HEISCO a surmonté efficacement les défis associés au contrôle de l’humidité, garantissant des conditions optimales pour les applications de peinture et de revêtement. Cette étude de cas souligne l’impact positif des solutions de contrôle du climat innovantes dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et l’obtention de résultats de qualité supérieure.

Faits rapides

  • Facile à déplacer et à installer
  • Air entrant froid et sec
  • COP élevé
  • Peu d’entretien