Would you prefer to visit the site in this language?

Munters logo

Prenez le contrôle de votre environnement de santé

Maintenez les bactéries et les virus à distance tout en améliorant le confort des médecins et des patients avec les solutions de contrôle du climat Munters. Contrôlez avec précision les niveaux de température et d’humidité pour créer des conditions optimales pour votre établissement de santé.

Obtenir le climat idéal

Les systèmes de déshumidification pour hôpitaux de Munters fournissent les conditions de température et d’humidité précises exigées par les chirurgiens. Ils récupèrent également l’énergie résiduelle pour la régénération du dessicant, ce qui réduit considérablement les coûts d’exploitation du bâtiment. Notre technologie de contrôle de l’humidité garantit un apport d’air frais adéquat, tout en maintenant l’efficacité énergétique et en optimisant le confort des patients et du personnel.

Applications pour le secteur de la santé

L’importance du contrôle de l’humidité dans les établissements de santé

Le maintien de niveaux d’humidité adéquats dans les établissements de santé est essentiel pour empêcher la croissance microbiologique, assurer le confort des visiteurs et du personnel, protéger les équipements médicaux indispensables et favoriser le rétablissement des patients dans un environnement sûr. Une humidité incontrôlée peut avoir de graves conséquences, c’est pourquoi la déshumidification est importante.

Le contrôle de l’humidité dans les hôpitaux et les établissements de santé ne consiste pas seulement à prévenir les moisissures et les bactéries. Les chirurgiens ont besoin de conditions plus fraîches et plus sèches dans le bloc opératoire pour effectuer leurs interventions, et l’administration de l’hôpital donne la priorité aux conditions environnementales intérieures afin de favoriser la sécurité des patients et d’améliorer l’efficacité des chirurgiens et leur qualité de vie au travail.

Solutions avancées pour les hôpitaux

Les hôpitaux nécessitent des températures et des points de rosée plus bas. L’utilisation d’une technologie de déshumidification à dessicant crée non seulement des conditions optimales pour les blocs opératoires, mais contribue également à réduire le coût du cycle de vie de l’équipement.

En tant qu’ingénieur hospitalier, vous devez relever le défi de fournir des systèmes CVC qui apportent la bonne quantité d’air frais extérieur, de filtration HEPA, de renouvellement d’air et de contrôle de la température et de l’humidité. La sélection du modèle et de la taille de l’équipement de déshumidification est essentielle pour l’efficacité du système CVC et le fonctionnement général de l’hôpital.

Munters propose des solutions de déshumidification avancées spécialement conçues pour les applications hospitalières afin de vous aider à obtenir le contrôle de la température et de l’humidité nécessaire. Nos équipements aident à maximiser l’efficacité des systèmes CVC, à réduire les coûts et à favoriser un environnement sûr et confortable pour les patients et le personnel.

Imagerie de précision avec la déshumidification Munters

Optimisez les performances et la fiabilité de votre équipement d’imagerie médicale en atteignant les niveaux d’humidité adéquats grâce aux solutions de déshumidification Munters. Nous pouvons vous aider à maintenir les niveaux d’humidité relative recommandés de 50 % ou moins, ce qui permet d’éviter la corrosion de l’équipement et d’améliorer sa fiabilité.

Solutions complètes en matière de santé

Établissements de santé et environnement

Produits – Santé

ComDry NX

Déshumidificateurs portatifs

EC Cool

Refroidisseurs et humidificateurs par évaporation directe

FA6

Refroidisseurs et humidificateurs par évaporation directe

GLASdek GX40

Matériau d’évaporation

Ce que vous obtenez avec Munters