Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Contrôle du climat pour une expérience sportive agréable

En raison des charges élevées d’humidité dans de nombreuses installations de loisirs, les unités de traitement de l’air classiques ne sont pas en mesure de créer un climat intérieur confortable, sain et sûr. Pour atteindre des niveaux d’humidité idéaux et assurer la sécurité des athlètes, de nombreuses patinoires et salles de sport font confiance aux systèmes de déshumidification Munters.

Si certaines installations ont besoin de moins d’humidité, d’autres en nécessitent davantage. C’est pourquoi Munters dispose d’une gamme complète de solutions d’humidification. Nos systèmes d’humidification avancés créent des environnements intérieurs sains, productifs et respectueux de l’environnement. Des niveaux d’humidité adéquats peuvent minimiser les effets néfastes sur la santé, améliorer la productivité et la qualité, et maximiser l’efficacité énergétique.

Contrôle total du climat

Qu’il s’agisse de lutter contre la sécheresse en hiver ou d’empêcher la prolifération de bactéries et de moisissures dans des conditions estivales humides, les solutions de contrôle du climat Munters garantissent des climats intérieurs optimaux pour la santé, la sécurité et une productivité maximale.

Ressources

Applications pour patinoires et installations sportives

Excellentes conditions de glace, sans brume ni brouillard

Les unités de traitement de l’air classiques ne gèrent pas efficacement la charge élevée d’humidité dans les patinoires. L’humidité rend non seulement l’air humide et inconfortable, mais l’excès d’humidité se condense également sur la glace, rendant la surface irrégulière. Cela met en danger les patineurs, car les conditions de glace molle ont un impact sur leurs performances. L’humidité crée également du brouillard, ce qui pose un problème de sécurité pour les athlètes et obstrue la vue des spectateurs. De la condensation peut aussi se former au plafond et goutter sur les spectateurs présents lors des événements. Cela peut également affecter les équipements électriques tels que les systèmes d’annonce publique, les écrans d’affichage et les systèmes d’éclairage.

La déshumidification met fin à ces problèmes. Les systèmes de déshumidification à dessicant Munters pour les patinoires maintiennent le point de rosée bas et proche de la température de la surface de la glace. La roue dessicante du déshumidificateur agit comme une éponge, absorbant l’humidité et la maintenant à un niveau qui réduit considérablement la condensation.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour répondre aux exigences de votre patinoire de hockey, de bandy ou de curling.

Avantages :

  • Réduction de la condensation et meilleure visibilité
  • Amélioration de la qualité de la glace et réduction des coûts de conditionnement de la glace
  • Réduction des coûts d’entretien
  • Amélioration de la qualité de l’air intérieur sans prolifération de moisissures et de bactéries

Climat intérieur pour des performances sportives exceptionnelles

Une humidité excessive à l’intérieur favorise les conditions idéales pour la prolifération de moisissures et de bactéries, créant ainsi une qualité d’air intérieur malsaine. Cela a des effets négatifs sur les performances des athlètes, sans parler de la réduction du confort et de la visibilité des clients et des spectateurs.

Les solutions de déshumidification à dessicant Munters créent le climat idéal dans tous les types d’installations sportives. Elles réduisent les effets néfastes de l’humidité et fournissent un climat intérieur plus sûr, plus propre et plus sain pour les athlètes, le personnel et les spectateurs.

Dans les régions où les conditions sont très sèches, ou pendant les mois d’hiver arides, Munters peut fournir des solutions d’humidification efficaces, garantissant des conditions intérieures optimales.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour répondre aux exigences de votre installation sportive.

Avantages :

  • Qualité de l’air intérieur plus saine
  • Meilleures performances des athlètes
  • Amélioration du confort

Climat intérieur confortable pour les spectateurs

Offrir une expérience confortable aux spectateurs dans les patinoires et autres installations sportives peut s’avérer difficile en raison de la charge d’humidité élevée. Les problèmes proviennent de la transpiration des athlètes, du grand nombre de spectateurs et du fonctionnement en continu de certains centres.

Avantages :

  • Amélioration du confort
  • Qualité de l’air intérieur plus saine
  • Moins d’odeurs et de prolifération bactérienne

Efficacité énergétique

Les solutions de déshumidification industrielle à dessicant Munters sont devenues de plus en plus populaires dans les patinoires en raison des coûts d’équipement réduits, obtenus grâce aux économies d’échelle, aux conceptions modulaires et à l’utilisation de roues déshydratantes. Ces systèmes de déshumidification à dessicant sont simpels et extrêmement efficaces, car ils réutilisent la chaleur rejetée par le condenseur pour régénérer la roue déshydratante.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour améliorer l’efficacité énergétique de votre installation sportive.

Avantages :

  • Taux d’élimination de l’humidité élevé avec des coûts énergétiques réduits
  • Fonctionnement à cycle de service constant
  • Construction et conception robustes pour une plus grande solidité et une durée de vie prolongée
  • Performances plus régulières, même dans les environnements les plus exigeants

Protégez les structures et les intérieurs des bâtiments

La corrosion, ou l’oxydation du métal, est fortement influencée par la présence d’humidité dans l’air. Une humidité relative élevée entraîne la formation d’une fine couche de vapeur d’eau à la surface du métal, ce qui provoque la corrosion. L’utilisation d’équipements Munters permet d’abaisser efficacement l’humidité relative à 45-50 %, ce qui empêche la corrosion de l’acier. Cela permet de minimiser les dommages potentiels et de réduire les coûts d’entretien des structures et des intérieurs des bâtiments.

Avantages :

  • Protège les structures des bâtiments de la détérioration causée par la corrosion
  • Réduit les problèmes de moisissures et de bactéries
  • Frais de maintenance réduits

Des vestiaires plus frais

La charge d’humidité supplémentaire provenant des douches, des saunas et des corps chauds et transpirants après l‘entraînement exacerbe le problème d’humidité excessive dans les vestiaires des salles de sport et des installations sportives.

Même un vestiaire bien ventilé et climatisé peut rapidement devenir humide, malodorant et inconfortable dans ces conditions. De plus, l’humidité sur le sol peut être dangereuse, car la surface peut sembler sèche mais être en réalité glissante.

Les systèmes d’humidification Munters améliorent la satisfaction des clients et le retour sur investissement des propriétaires d’installations. Idéales dans les régions arctiques et pendant les mois d’hiver secs, les solutions d’humidification efficaces de Munters peuvent aider à créer le climat idéal pour les vestiaires.

Avantages :

  • Vestiaires plus confortables
  • Réduction du risque d’odeurs, de moisissures et de bactéries
  • Sols plus sûrs et moins glissants
  • Désinfection améliorée et inconfort minimisé

Pour tous les types d’installations sportives

En raison de la charge élevée d’humidité dans de nombreuses installations de loisirs, les unités de traitement de l’air classiques ne sont pas en mesure de créer un climat intérieur confortable et sain. Tous les types d’installations sportives dépendent de la déshumidification pour atteindre les niveaux adéquats d’humidité et protéger les athlètes contre les problèmes pouvant survenir en raison d’une humidité excessive.

Avantages :

  • Meilleure qualité de l’air intérieur
  • Protège la structure du bâtiment
  • Augmentation des économies annuelles
  • Réduction des coûts d’entretien
  • Réduction des coûts d’équipement
  • Maintient un environnement sain

Effets d’une humidité trop élevée ou trop faible

Produits – Patinoires et sports de glace

AirC Connect

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

ComDry NX

Déshumidificateurs portatifs

DSS Pro

Systèmes de déshumidification

EC Cool

Refroidisseurs et humidificateurs par évaporation directe

« La qualité de la glace s’est considérablement améliorée et les interruptions fréquentes pour la réparation de la glace en été ne sont plus nécessaires. L’entretien du bâtiment est réduit car la condensation et la formation de moisissures ont été éliminées, garantissant un climat beaucoup plus sain pour les athlètes et les spectateurs. Notre système de refroidissement fonctionne moins et l’excès de chaleur que nous évacuions sous forme de chaleur résiduelle pendant l’été est maintenant utilisé pour le cycle de régénération. »

Luk Bursens, Propriétaire

Ijsbaan Leuven

Ce que vous obtenez avec Munters