Would you prefer to visit the website in this country and language?

Solutions de contrôle du climat, de récupération d’énergie et de technologie propre

Bien que peut-être plus connu pour ses solutions de déshumidification, Munters fournit également une gamme de solutions de contrôle du climat, de récupération d’énergie et de technologie propre pour les processus de production commerciaux et industriels critiques.

Applications pour l’industrie générale

Prévenez la corrosion et les moisissures

Le maintien d’un faible taux l’humidité relative à l’intérieur empêche la formation de condensation, qui peut entraîner de la corrosion et des moisissures. Le chauffage de l’air pour maintenir des niveaux d’humidité relative appropriés consomme de l’énergie inutilement. Les déshumidificateurs à dessicant Munters éliminent l’humidité et maintiennent des niveaux d’humidité relative optimaux sans augmenter la température, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie considérables dans les applications industrielles.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour tous les types de production.

Avantages :

  • Prévient les moisissures et la corrosion
  • Protège les systèmes électriques
  • Réduit les coûts énergétiques sans augmenter la température
  • Frais de maintenance réduits
  • Offre un environnement de travail plus confortable

Meilleure qualité de l’air et meilleurs environnements de travail

La qualité de l’air intérieur (QAI) est compromise par des polluants tels que la poussière, le pollen, les moisissures et les composés organiques volatils (VOC). Une exposition prolongée à une mauvaise QAI peut contribuer à des maladies respiratoires chroniques telles que l’asthme.

Il est difficile d’augmenter la ventilation dans les bâtiments sans compromettre l’humidité intérieure. Munters utilise deux technologies éprouvées : la récupération d’énergie pour éliminer les déchets et la déshumidification à dessicant pour garantir que les niveaux d’humidité relative se situent dans une plage acceptable, qui répond aux normes de l’ASHRAE en matière de confort des bâtiments. De plus, Munters propose des systèmes de concentrateur à roue zéolitique, à la fois économiques et écoénergétiques. Ils éliminent les VOC de l’air tout en améliorant l’environnement de travail et l’environnement dans son ensemble.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour tous les types de production.

Avantages :

  • Meilleure qualité de l’air intérieur
  • Amélioration du confort
  • Réduction des coûts d’exploitation
  • Conformité aux directives de l’ASHRAE

Conditions de stockage idéales

L’une des principales préoccupations des propriétaires d’entrepôts et d’installations de stockage, en particulier ceux qui contiennent des marchandises sensibles ou délicates, est l’excès d’humidité. Cela peut entraîner des dommages coûteux et gênants pour de nombreux produits couramment stockés, tels que les métaux, les poudres, les aliments, l’électronique et les vêtements, sans parler de l’équipement de l’installation de stockage elle-même.

Bien que l’amélioration de l’isolation du bâtiment allège le problème, une solution à long terme est nécessaire pour maintenir un climat idéal. L’installation de dispositifs de déshumidification Munters permet de transporter l’air chargé en humidité vers l’extérieur ou condense l’humidité en liquide, ce qui permet de maintenir les marchandises stockées dans un état optimal.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour tous les types de production.

Avantages :

  • Protège les marchandises et les équipements stockés
  • Prévient les moisissures, les bactéries et la corrosion
  • Contrôle du climat intérieur toute l’année
  • Assure un climat confortable pour les occupants du bâtiment
  • Consommation d’énergie réduite

Contrôle combiné de la température et de l’humidité

Les fabricants doivent souvent contrôler la température et l’humidité de manière indépendante. Les systèmes de climatisation industrielle écoénergétiques de Munters utilisent intelligemment la technologie de la roue déshydratante pour gérer différentes combinaisons de contrôle de la température et de l’humidité.

Les systèmes industriels optimisés d’élimination de l’humidité et d’air extérieur dédié (DOAS) de Munters sont capables de fournir de l’air très sec pour gérer les conditions de conception latentes maximales dans les espaces contrôlés. De plus, ils peuvent fonctionner à une capacité d’entrée réduite pour minimiser la consommation d’énergie et offrir des niveaux d’humidité plus modérés pour l’air d’alimentation pendant les périodes où la charge latente de l’espace contrôlé est moins importante. Les systèmes maintiennent les conditions de température et d’humidité souhaitées pour l’espace tout en offrant une flexibilité exceptionnelle permettant de répondre aux fluctuations importantes de température et d’humidité de manière écoénergétique.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour tous les types de production.

Avantages :

  • Contrôle du climat précis en fonction des besoins
  • Flexibilité optimale
  • Réduction des coûts énergétiques

Solutions écoénergétiques pour des processus plus propres

Les solutions de technologies propres de Munters comprennent des systèmes de dévésiculation et de séparation de liquide gazeux pour aider à séparer les liquides et les gaz, des technologies de transfert de masse pour séparer les composants chimiques et faciliter l’extraction des liquides et des systèmes de réduction VOC pour éliminer les polluants de l’air. Les technologies propres améliorent la productivité des processus tout en réduisant les émissions.

Contactez Munters pour en savoir plus sur nos solutions de technologie propre pour tous les types de production.

Avantages :

  • Grande expertise de l’industrie
  • Améliore la production et l’efficacité énergétique
  • Réduction des émissions
  • Réduction de l’empreinte carbone

Refroidissement écoénergétique

Munters est un leader mondial en solutions de refroidissement par évaporation. Nos technologies de refroidissement par évaporation directe et indirecte sont durables et écoénergétiques, car elles utilisent la méthode de refroidissement propre à la nature.

Les solutions de refroidissement par évaporation de Munters comprennent des refroidisseurs par évaporation directe, où l’eau liquide est transformée en vapeur et libérée dans l’air à l’aide d’un panneau conçu pour fournir un refroidissement adiabatique, et des refroidisseurs par évaporation indirecte, où l’eau qui s’évapore refroidit l’air d’élimination lorsqu’il traverse un échangeur de chaleur, maintenant ainsi une humidité constante dans l’espace climatisé. Les technologies de refroidissement par évaporation directe et indirecte sont extrêmement écoénergétiques, éliminant le besoin de compresseurs dans le cycle de refroidissement.

Contactez Munters pour en savoir plus sur nos solutions de refroidissement pour tous les types de production.

Avantages :

  • Grande expertise de l’industrie
  • Durable et écoénergétique
  • Fiable et rentable
  • Disponible pour une large gamme de besoins de refroidissement

Produits – Industrie générale

Dévésiculeurs supplémentaires

Type de palette rotative/à turbulence

AirC Connect

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Limiteurs de lits

Éléments de tour internes

Collecteurs/bacs de cheminée

Collecteurs/Bacs de cheminée

Ce que vous obtenez avec Munters