Would you prefer to visit the website in this country and language?

Préservez et protégez les voitures anciennes

Préservez l’état et la valeur des voitures anciennes avec les systèmes de contrôle du climat Munters. Des niveaux d’humidité non régulés peuvent provoquer de la rouille, des moisissures, de la corrosion et des problèmes électriques. Profitez d’une tranquillité d’esprit tout en maintenant vos voitures anciennes en parfait état avec un déshumidificateur Munters pour contrôler les niveaux d’humidité de votre garage.

Une exposition à une humidité relative élevée peut endommager les voitures anciennes. Le maintien d’un taux d’humidité relative inférieur à 50 % permet de conserver la plupart des matériaux intacts, non affectés par l’humidité de l’air. Produire de l’air sec avec un déshumidificateur à dessicant est un moyen fiable de protéger les collections précieuses de voitures anciennes stockées dans des garages, quelles que soient les conditions météorologiques.

Stockage de voitures anciennes

Garages de voitures anciennes

Gardez vos voitures anciennes en parfait état. Mais même les voitures anciennes dans les meilleurs garages avec les mécaniciens les plus compétents sont susceptibles d’être endommagées par l’humidité de l’air. Des niveaux d’humidité élevés peuvent résulter des fluctuations de la température extérieure, des systèmes de chauffage et de climatisation, de la pluie ou de la circulation piétonne.

Maintenir des niveaux d’humidité relative optimaux dans votre garage est essentiel pour prévenir les dommages causés par l’humidité. Des niveaux d’humidité élevés peuvent entraîner la formation de moisissures sur les sièges en cuir et la corrosion des surfaces métalliques. Maintenir le climat intérieur à une humidité relative de 45 à 50 % permet de protéger les voitures anciennes de ces problèmes, d’éliminer les odeurs de renfermé et de s’assurer qu’elles sont toujours prêtes à prendre la route.

Prévention de la corrosion

Le métal s’oxyde en raison de l’humidité de l’air, ce qui provoque de la corrosion. Dans la plupart des endroits du monde, l’humidité relative dépasse 75 % en moyenne, ce qui entraîne le dépôt d’une fine couche de vapeur d’eau sur les surfaces métalliques.

Prenez les choses en main en utilisant la déshumidification Munters pour réduire l’humidité relative intérieure à 45-50 %, empêchant la corrosion de l’acier et réduisant ainsi les dommages potentiels et les coûts de maintenance associés. La coupure de l’alimentation en électrolytes minimise la corrosion, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent.

Protection contre les moisissures

Même les amateurs de voitures vintage, anciennes et de collection les plus méticuleux ne peuvent échapper aux effets néfastes de l’humidité dans l’air. Les changements de température peuvent augmenter le taux d’humidité, ce qui peut entraîner des problèmes sur les voitures de collection.

Si l’humidité relative dépasse 55 %, le risque de prolifération de moisissures et de bactéries augmente, ce qui peut provoquer des odeurs de renfermé, la corrosion du métal et une détérioration des sièges en cuir et en tissu. Protégez les voitures anciennes de la moisissure, des bactéries et de la corrosion en maintenant une humidité relative optimale.

Ne comptez pas sur le contrôle de la température pour maîtriser le taux d’humidité relative. Utilisez un déshumidificateur Munters pour garder votre garage au sec et à l’abri de l’humidité. Cela permet non seulement de maintenir votre voiture ancienne en parfait état, mais aussi d’éliminer tout risque potentiel pour la santé lié à la prolifération de moisissures et de bactéries.

Prévention des pannes électriques

Les systèmes de déshumidification Munters peuvent aider à protéger les voitures anciennes contre les pannes électriques et électroniques dues à une humidité excessive. Nos solutions de contrôle du climat avancées éliminent l’humidité de l’air, maintenant vos véhicules dans un état optimal.

 

Produits – Voitures anciennes

CELdek

Matériau d’évaporation

ComDry NX

Déshumidificateurs portatifs

EC Cool

Refroidisseurs et humidificateurs par évaporation directe

IceDry

Déshumidificateurs autonomes

Déshumidification : la meilleure solution pour le stockage de voitures anciennes

Une exposition à une humidité relative élevée peut endommager les voitures anciennes. Un déshumidificateur de garage Munters élimine efficacement l’humidité de l’air, ce qui permet un contrôle précis de l’humidité dans votre garage.

Les déshumidificateurs Munters éliminent l’humidité de l’air à l’aide d’une roue dessicante, qui attire et retient facilement la vapeur d’eau. L’air traverse la structure de la roue de séchage et le gel de silice déshydratant hygroscopique absorbe la vapeur d’eau. L’air sortant de la roue est un air sec.

Ce que vous obtenez avec Munters