Would you prefer to visit the website in this country and language?

Stockage du bois

Contrôlez le climat de votre stockage de bois

Prenez le contrôle de votre stockage de bois avec les solutions d’humidification efficaces de Munters. Des températures et des niveaux d’humidité constants sont essentiels pour maintenir une teneur en humidité optimale et garantir un processus de fabrication fiable avec moins de déchets.

Solutions Munters :

  • Produits de qualité supérieure et constante
  • Augmentation des bénéfices grâce à la réduction des déchets
  • Protection du bois tout au long de la production
  • Réduction de la poussière pour la protection des machines et des travailleurs
  • Amélioration du produit final grâce à un séchage, une maturation et un vieillissement uniformes

La solution durable pour une humidité optimale

Munters est un leader mondial dans le développement et la fabrication de solutions d’humidification écoénergétiques pour le stockage du bois. De plus, les sources d’énergie durables peuvent alimenter ces solutions de contrôle du climat hygiéniques. Les solutions d’humidification Munters créent des environnements intérieurs sains, productifs et respectueux de l’environnement.

Pourquoi l’humidité relative est importante

Il existe un lien direct entre la teneur en humidité du bois et l’humidité relative de l’air ambiant. Pour éviter que votre bois ne devienne trop humide ou trop sec, le contrôle de l’humidité est important pour équilibrer l’humidité absorbée ou libérée par le bois dans l’environnement. Les solutions de contrôle du climat Munters vous aident à maintenir cet équilibre en contrôlant l’humidité relative dans l’installation de stockage pour optimiser la teneur en humidité de votre bois.

Gardez la poussière sous contrôle

Les scieries et les usines de transformation du bois doivent minimiser la poussière pour maintenir les machines en bon état de fonctionnement et garantir un environnement de travail sain. La meilleure façon de contrôler la poussière est d’utiliser un système d’humidification fiable. Les humidificateurs Munters pour le stockage du bois peuvent faire une grande différence pour réduire la poussière et assurer le bon fonctionnement de vos opérations.

Un contrôle du climat toute l’année

Au fil des saisons, les niveaux d’humidité changent aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, puisque l’air intérieur conditionné provient de l’extérieur. S’ils ne sont pas correctement contrôlés, les niveaux d’humidité baissent en hiver, ce qui entraîne une sécheresse cutanée, des démangeaisons oculaires et une irritation de la gorge. L’air humide de l’été, s’il n’est pas déshumidifié, peut provoquer des bactéries et des moisissures, propageant ainsi les microbes et les polluants aéroportés à travers les bâtiments.

Des solutions de déshumidification qui protègent vos investissements

Munters propose des solutions de déshumidification innovantes pour le séchage du bois afin de préserver la qualité et la longévité de vos produits en bois. Qu’il s’agisse de sécher des encadrements de fenêtres, des meubles ou des instruments de musique de haute qualité, vous pouvez compter sur notre technologie avancée et notre expertise pour créer l’environnement idéal à faible humidité relative afin d’empêcher l’apparition de l’humidité. Avec Munters, vous pouvez être sûr que vos précieux produits en bois seront correctement séchés et protégés contre les dommages.

Ce que vous obtenez avec Munters

Produits – Stockage du bois

FA6

Refroidisseurs et humidificateurs par évaporation directe

FlexLine

Humidificateurs à vapeur

Dévésiculeurs supplémentaires

Type de palette rotative/à turbulence

AirC Connect

Contrôleurs et accessoires d’automatisation