Protégez vos collections précieuses
Maintenir des niveaux d’humidité relative stables et faibles tout au long de l’année aide à protéger vos collections irremplaçables. L’utilisation des systèmes de déshumidification Munters pour protéger vos biens permet non seulement d’éviter les dommages causés par l’humidité, mais aussi de réduire les coûts énergétiques et de protéger l’environnement.
Une exposition à un taux élevé d’humidité relative peut endommager les biens des musées et des galeries. Une humidité relative inférieure à 50 % préserve généralement la plupart des objets précieux, non affectés par l’humidité de l’air. Produire de l’air sec avec un déshumidificateur à dessicant est le seul moyen fiable de protéger vos collections précieuses, quelles que soient les conditions météorologiques.
Bien que le chauffage soit une méthode couramment utilisée pour contrôler l’humidité relative, il ne s’agit pas toujours de la meilleure méthode. La température elle-même n’a aucun impact sur la qualité des matériaux. Dans un bâtiment chauffé, l’humidité relative peut fluctuer entre 20 et 70 % en fonction des conditions extérieures, ce qui rend le chauffage un moyen coûteux et inefficace de contrôler l’humidité.
L’utilisation de la déshumidification au lieu du chauffage permet de contrôler l’humidité relative et de la maintenir constante tout au long de l’année, quelles que soient les conditions extérieures. Protégez vos collections précieuses tout en économisant 30 à 70 % sur les coûts énergétiques en passant du chauffage à une solution de déshumidification Munters pour contrôler l’humidité.

Comment protéger efficacement les marchandises stockées grâce à la déshumidification ?
Notre brochure « Le bon climat pour un stockage sec » explique comment la déshumidification améliore non seulement la qualité de vos biens stockés, mais est également rentable. Découvrez diverses applications : des musées, bibliothèques et garages de voitures anciennes aux silos et entrepôts.
Applications pour les musées et galeries
Musées
Les musées ont besoin d’un contrôle du climat pour protéger des collections irremplaçables, qu’il s’agisse d’œuvres d’art, d’artefacts, de documents ou d’autres objets. Le maintien d’un niveau d’humidité relative fiable, stable et faible tout au long de l’année est essentiel pour se conformer aux directives et prévenir les dommages causés par l’humidité.
Grâce à son expérience et son expertise mondiales, Munters peut vous aider à élaborer la solution optimale pour améliorer la qualité de l’air intérieur tout en réduisant la maintenance des bâtiments et les coûts énergétiques. Les solutions de déshumidification Munters vous permettent de maintenir un environnement intérieur approprié, préservant efficacement vos collections pour les générations futures.

Galeries
Les galeries d’art ont besoin de systèmes de déshumidification industriels pour maintenir un environnement intérieur contrôlé, protégeant les œuvres d’art et autres objets des effets néfastes d’une humidité excessive.
Des niveaux d’humidité élevés peuvent entraîner la formation de moisissures, la déformation et la décoloration des matériaux délicats et des œuvres d’art à base de papier. De plus, des variations extrêmes de température et d’humidité peuvent entraîner la corrosion des métaux, causant des dommages permanents aux œuvres d’art de valeur. Les solutions de déshumidification Munters aident à réguler les niveaux d’humidité relative intérieure, garantissant que l’environnement de la galerie reste stable et protégeant les collections contre les dommages.

Produits – Musées et galeries

Déshumidification : la solution optimale pour vos collections de valeur
Une exposition à une humidité relative élevée peut endommager les matériaux. Un système de déshumidification Munters élimine efficacement l’humidité de l’air, maintenant un taux d’humidité constant dans votre musée ou votre galerie.
Les déshumidificateurs Munters éliminent l’humidité de l’air à l’aide d’une roue dessicante, qui attire et retient facilement la vapeur d’eau. L’air est soufflé à travers la structure de la roue (roue de séchage) et la roue en gel de silice déshydratant hygroscopique absorbe l’humidité contenue dans l’air. L’air initialement chargé d’humidité sort de la roue sous forme d’air sec.
« Prendre soin du navire et préserver le fer d’origine est la chose la plus importante pour nous. En veillant à ce que l’air ambiant du navire soit maintenu à 20 % d’humidité relative, soit aussi sec que le désert de l’Arizona, nous pouvons empêcher le navire de rouiller. Cela lui garantit une sécurité structurelle pour de nombreuses années à venir. »
Nicola Grahamslaw, Ingénieure en charge de la conservation du navire
Brunel’s SS Great Britain