Would you prefer to visit the website in this country and language?

Contrôlez l’humidité pour préserver les biens stockés

Protégez les biens de vos installations de stockage ou d’entreposage avec les solutions de contrôle du climat Munters.  Une exposition à une humidité relative élevée peut endommager les matériaux. Un déshumidificateur Munters élimine efficacement l’humidité de l’air pour optimiser le contrôle de l’humidité dans vos installations de stockage.

Une exposition à une humidité relative élevée peut endommager les objets de valeur. Une humidité relative inférieure à 50 % préserve généralement la plupart des matériaux, non affectés par l’humidité de l’air. Produire de l’air sec avec un déshumidificateur à dessicant est le seul moyen fiable de protéger vos collections précieuses, quelles que soient les conditions météorologiques.

Bien que le chauffage soit une méthode couramment utilisée pour contrôler l’humidité relative, il ne s’agit pas toujours de la meilleure méthode. La température elle-même n’a aucun impact sur la qualité des matériaux. Dans un bâtiment chauffé, l’humidité relative peut fluctuer entre 20 et 70 % en fonction des conditions extérieures, ce qui rend le chauffage un moyen coûteux et inefficace de contrôler l’humidité.

L’utilisation de la déshumidification permet de contrôler l’humidité relative et de la maintenir constante tout au long de l’année, quelles que soient les conditions extérieures. Réduire l’utilisation du chauffage permet d’économiser de l’énergie tout en assurant le contrôle de l’humidité pour protéger vos matériaux stockés. Protégez vos collections précieuses tout en économisant 30 à 70 % sur les coûts énergétiques par rapport au chauffage en optant pour une solution de déshumidification Munters.

Comment protéger efficacement les marchandises stockées grâce à la déshumidification ?

Notre brochure « Le bon climat pour un stockage sec » explique comment la déshumidification améliore non seulement la qualité de vos biens stockés, mais est également rentable. Découvrez diverses applications : des musées, bibliothèques et garages de voitures anciennes aux silos et entrepôts.

Applications pour l’auto-stockage et l’entreposage

Installations d’auto-stockage

Les objets hygroscopiques tels que les livres, les appareils électroniques, les textiles et les meubles sont sensibles aux variations d’humidité relative. Même un entrepôt chauffé connaît des périodes où les niveaux d’humidité augmentent, ce qui expose les objets stockés à la corrosion, aux moisissures et aux champignons. La déshumidification assure le contrôle de l’humidité, garantissant un contrôle adéquat du climat et une protection contre les effets potentiellement néfastes de l’humidité dans l’ensemble de l’installation.

Remplacer le chauffage dans les installations d’auto-stockage par des déshumidificateurs à dessicant Munters peut fournir un contrôle de l’humidité plus efficace et un climat intérieur plus protecteur, tout en réduisant les coûts énergétiques jusqu’à 75 %. Les installations de stockage dotées d’un système de contrôle du climat attirent généralement davantage de clients, car il n’y a que peu ou pas de risque d’endommager les objets stockés en raison d’une humidité excessivement élevée.
Munters fournit des solutions de traitement de l’air écoénergétiques pour les installations d’auto-stockage intérieures et extérieures. Notre équipement à maintenance réduite garantit des conditions climatiques contrôlées pour votre installation et la satisfaction de vos clients.

Entrepôts

Maintenir l’humidité relative à des niveaux constants est essentiel pour conserver la qualité de vos produits et de vos matériaux d’emballage avant l’expédition.

Il existe un lien direct entre une humidité relative élevée et les dommages causés par l’humidité. Un contrôle précis de l’humidité pour maintenir l’humidité relative dans une plage donnée protège vos produits, matériaux d’emballage et équipements des effets potentiellement néfastes d’une humidité excessive dans l’air. Cela concerne notamment le carton souple qui peut s’affaisser, les textiles qui peuvent développer des moisissures, les composants électroniques qui peuvent s’oxyder et les métaux qui peuvent rouiller.

Le chauffage des zones de stockage pour maintenir ces matériaux au sec est un moyen courant de réduire l’humidité de l’air, mais il est souvent coûteux. La majeure partie de l’année, il est inefficace car il faut chauffer pour faire monter l’air intérieur au-dessus de la température ambiante. La déshumidification de l’air permet de contrôler l’humidité toute l’année, réduisant ainsi la consommation d’énergie et préservant la qualité des marchandises stockées.

Déshumidification : la solution optimale pour votre marchandise

Une exposition à une humidité relative élevée peut endommager les matériaux. Un système de déshumidification élimine efficacement l’humidité de l’air, assurant ainsi le contrôle de l’humidité dans votre installation de stockage.

Les déshumidificateurs Munters éliminent l’humidité de l’air à l’aide d’une roue dessicante, qui attire et retient facilement la vapeur d’eau. L’air est soufflé à travers la structure de la roue (roue de séchage) et l’humidité de l’air est absorbée par le gel de silice hygroscopique. L’air sort de la roue sous forme d’air sec.

« La fiabilité est essentielle. Nous avons opté pour un remplacement direct et n’avons même pas envisagé de faire appel à quelqu’un d’autre. Il s’agit de notre zone de stockage la plus importante, et nous avons besoin d’un système fiable. Nous savons que nous pouvons compter sur Munters. »

Stuart Walpole, Gestionnaire de processus

Floranova

Ce que vous obtenez avec Munters