Would you prefer to visit the website in this country and language?

Le contrôle du climat réduit les coûts de maintenance et améliore les conditions de travail

La protection des infrastructures de défense est vitale pour la sécurité des nations du monde entier. Le contrôle du climat est un élément essentiel de la protection des opérations militaires. Dans les bases militaires du monde entier, plus de 25 000 déshumidificateurs Munters sont en service, dont beaucoup offrent un retour sur investissement rapide.

En plus des systèmes de contrôle de la température, de l’humidité ou du niveau de toxicité, Munters contribue également à créer des environnements intérieurs confortables et écoénergétiques pour le personnel militaire et civil. Ces espaces de vie et de travail à climat contrôlé comprennent des bureaux, des espaces d’entraînement et de loisirs, des ateliers de fabrication et de peinture, des bases temporaires dans les climats chauds et des salles de séchage pour les équipements de combat, les vêtements et les parachutes.

Applications pour les bases militaires

Protégez les infrastructures militaires

Les solutions de contrôle du climat Munters conditionnent les espaces dans les bâtiments, les hangars, les bunkers souterrains ou hors sol et d’autres types d’infrastructures de défense.

Il est essentiel de maintenir l’humidité relative à un niveau bas pour éviter la condensation. Le chauffage de l’air pour en éliminer l’humidité nécessite de grandes quantités d’énergie. Les déshumidificateurs à dessicant Munters éliminent la vapeur d’eau et maintiennent l’humidité relative à des niveaux appropriés sans augmenter la température. Résultat ? Des économies d’énergie substantielles dans les bases militaires et autres installations.

De plus, les espaces à climat contrôlé protègent les équipements précieux à l’intérieur des infrastructures, garantissant un environnement de vie et de travail confortable sur la base militaire. La vaste expérience de Munters garantit des solutions efficaces et performantes à long terme, avec une assistance technique complète.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour les bases militaires.

Avantages :

  • Prévient la condensation, les moisissures et la corrosion
  • Protège les systèmes électriques
  • Économique (pas besoin d’augmenter la température)
  • Frais de maintenance réduits
  • Un environnement de vie et de travail plus confortable
Contactez l’équipe Munters

Améliorez les conditions de travail

Munters fournit également une large gamme de solutions écoénergétiques pour créer des climats intérieurs confortables pour le personnel militaire. Ces solutions comprennent des systèmes pour le confort du bâtiment, la récupération de chaleur et la ventilation, le refroidissement par évaporation directe et le refroidissement par évaporation indirecte. Toutes les technologies Munters ont un objectif en commun : maintenir les coûts d’exploitation aussi bas que possible. Les applications comprennent les espaces de bureaux, les espaces d’entraînement et de loisirs, les dortoirs, les piscines, les salles de réunion et les auditoriums.

Les déploiements militaires dans les climats chauds peuvent faire appel aux refroidisseurs par évaporation directe Munters comme solution de refroidissement à faible coût ou aux médias d’évaporation Munters durables et hautement efficaces pour d’autres marques d’équipements de traitement de l’air.

Utilisez les produits de réduction VOC Munters Zeol pour nettoyer l’air chargé en solvants et fournir un environnement de travail plus durable.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour les bases militaires.

Avantages :

  • Environnement de travail plus confortable
  • Climat intérieur plus sain
  • Améliore la productivité

Séchez les vêtements de travail plus rapidement

Rendez vos salles de séchage militaires plus écoénergétiques en utilisant les solutions de déshumidification pour salles sèches de Munters. Contrairement aux équipements de séchage commerciaux, les déshumidificateurs Munters ne nécessitent pas de chauffage car ils fonctionnent à des capacités élevées dans des locaux non chauffés.

L’armée danoise a été l’une des premières à utiliser les systèmes de déshumidification Munters pour sécher les équipements, les uniformes et les vêtements de travail. La plus grande salle de séchage permet de préparer les combinaisons humides et sèches et les vêtements de sauvetage en un temps record et au moindre coût. Les déshumidificateurs Munters, répartis dans une soixantaine de salles de séchage, permettent aux commandos, aux plongeurs, aux pilotes de l’armée de l’air et aux pompiers danois de se tenir prêts.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour les bases militaires.

Avantages :

  • Séchage rapide et efficace
  • Jusqu’à 75 % d’économies d’énergie – pas besoin de chauffage
  • Les vêtements durent plus longtemps car ils ne passent pas au sèche-linge
  • Réduction de la consommation d’énergie par kilo d’eau extraite
  • Protection contre les dommages à l’infrastructure causés par l’humidité
  • Facile à installer et à utiliser

Améliorez les travaux de peinture

Les systèmes de déshumidification et de ventilation Munters garantissent des conditions optimales lors des travaux de peinture sur les avions et autres équipements militaires. Les produits de réduction VOC Munters Zeol permettent d’assainir l’air chargé en solvants et de créer un environnement de travail plus sain et plus durable.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour protéger les véhicules et les systèmes militaires.

Avantages :

  • Meilleure qualité
  • Séchage plus rapide
  • Émissions réduites
  • Environnement de travail plus confortable

Produits – Bases militaires

ComDry NX

Déshumidificateurs portatifs

EC Cool

Refroidisseurs et humidificateurs par évaporation directe

Système de zéolite intégré (IZS)

Solutions de contrôle de la pollution de l’air et de réduction VOC

Gamme M

Déshumidificateurs portatifs

Études de cas et points forts

Ce que vous obtenez avec Munters