Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Réduisez l’humidité pour une meilleure efficacité et des coûts de maintenance réduits

L’excès d’humidité est un problème persistant dans le secteur de la construction et des infrastructures. Les solutions Munters pour la construction et les infrastructures garantissent des niveaux d’humidité adéquats, que ce soit pour accélérer les processus de construction ou pour maintenir l’état des infrastructures déjà construites.

Un excès d’humidité ralentit la construction pendant les processus tels que le durcissement du béton et peut provoquer de la corrosion, des moisissures et d’autres problèmes dans les infrastructures existantes, telles que les piliers de ponts.  Munters est un leader mondial de la déshumidification industrielle écoénergétique. Nos solutions garantissent des niveaux d’humidité adéquats pour la construction et les infrastructures. Grâce à notre plateforme de commande révolutionnaire, Munters AirC, et à nos solutions de connectivité, vous pouvez surveiller et gérer nos équipements de traitement de l’air compatibles depuis votre ordinateur ou votre appareil intelligent.

Ressources

Applications pour la construction et les infrastructures

Séchage du béton pendant la construction

Il est souvent impossible d’attendre le processus de séchage naturel en raison du temps de séchage du béton, ce qui entraîne des retards. Si les spécifications relatives à la teneur en humidité du béton ne sont pas respectées, l’étage suivant ne peut pas être construit, les mastics ne peuvent pas être appliqués et les sous-traitants en revêtements de sol ne peuvent pas travailler. Cette réaction en chaîne de retards augmente les coûts et risque d’entraîner un dépassement des délais d’exécution.

Parmi les différents matériaux de construction, le béton peut être l’une des sources d’humidité les plus problématiques. Bien qu’une dalle puisse sembler sèche, cela peut être trompeur. Dans des conditions ambiantes moyennes, une dalle de béton coulée à l’intérieur d’un bâtiment fermé séchera à un rythme d’environ deux à trois centimètres par mois. Mais il s’agit là d’une approximation ; le taux réel différera en fonction des ingrédients du lot de béton (la conception du mélange), des procédures de séchage et des conditions ambiantes (température et humidité intérieures et extérieures).

Un excès d’humidité peut provoquer plusieurs problèmes :

  • Migration de l’humidité vers la surface, ce qui peut entraîner la défaillance des adhésifs, la décoloration des revêtements de sol et la formation de cloques dans les revêtements.
  • Développement de moisissures dans d’autres matériaux lorsque l’humidité ambiante reste élevée. Mauvaise adhérence initiale du revêtement de sol posé sur la dalle.

Les dispositifs de déshumidification Munters contribuent à fournir le climat idéal pour accélérer les processus de construction. Et grâce à la plateforme de commande révolutionnaire Munters AirC et aux solutions de connectivité, vous pouvez surveiller et gérer nos déshumidificateurs de chantier compatibles depuis votre ordinateur ou votre appareil intelligent.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour répondre aux exigences de l’industrie de la construction.

Avantages :

  • Réduction du temps de séchage
  • Réduction du risque de décoloration et de moisissures
  • Accès plus rapide pour les sous-traitants
  • Meilleure adhérence des produits d’étanchéité
Contactez l’équipe Munters

Maintenir les infrastructures au sec

La plupart des types d’infrastructures dépendent fortement de l’acier pour fournir la résistance nécessaire. Malheureusement, la corrosion des composants en acier est courante et n’est pas toujours facile à détecter, ce qui la rend particulièrement dangereuse, car elle peut entraîner une défaillance structurelle, des dommages environnementaux et la perte d’investissement en capital, voire de vies humaines.

Cependant, l’air sec freine considérablement la corrosion. L’humidité est la cause principale de la rouille des boulons, de la corrosion du fer à béton et de la fragilisation des fermes. En d’autres termes : moins d’humidité signifie moins d’entretien.

Les dispositifs de déshumidification Munters peuvent aider à évacuer l’air chargé en humidité vers l’extérieur, garantissant que l’air à l’intérieur d’une tour de pont, par exemple, reste sec pour ralentir la corrosion. Et grâce à la plateforme de commande révolutionnaire Munters AirC et à l’application basée sur le cloud Connected Climate®, vous pouvez surveiller et gérer nos déshumidificateurs connectés depuis votre ordinateur ou votre appareil intelligent.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour répondre aux exigences de l’industrie des infrastructures.

 

Avantages :

  • Réduction du risque de corrosion
  • Frais de maintenance réduits
  • Durée de vie plus longue

Produits – Construction et infrastructure

AirC Connect

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

ComDry NX

Déshumidificateurs portatifs

DF

Débit horizontal

DH

Débit horizontal

La roue dessicante Munters – C’est ce qui se trouve à l’intérieur qui compte

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Ce que vous obtenez avec Munters