Would you prefer to visit the website in this country and language?

Technologies de refroidissement par air éprouvées et efficaces

Repoussez les limites des performances des centres de données en utilisant des technologies de refroidissement par air conventionnelles et émergentes tout en vous assurant que vos systèmes de refroidissement maintiennent la bonne température. L’expertise en ingénierie et les technologies de pointe de Munters permettent aux équipements critiques de fonctionner à leur efficacité maximale.

Éliminez efficacement la chaleur pour maintenir vos équipements informatiques en bon état de fonctionnement. Qu’il s’agisse de refroidissement par évaporation directe ou indirecte ou de refroidissement indirect sec, Munters dispose des technologies et des systèmes de contrôle nécessaires pour assurer un contrôle fiable, précis et écoénergétique de la température et de l’humidité.

Laissez les ingénieurs de Munters vous aider à sélectionner et à optimiser une solution parmi notre large gamme de technologies de refroidissement de centres de données par évaporation assistée ou sans eau pour répondre à vos exigences de refroidissement et de configuration.

Avantages

  • Conception flexible et hautement efficace
  • Consommation minimale d’énergie et d’eau
  • Climat intérieur stable et constant
  • Modulaire et hautement flexible
  • Qualité de l’air intérieur optimale
  • Sûr, fiable et hygiénique

Technologies de refroidissement par air

Refroidissement par évaporation directe

Optimisez les niveaux de température et d’humidité des centres de données grâce aux systèmes de refroidissement par évaporation directe Munters à haut rendement énergétique. Ils offrent des performances élevées, des économies d’énergie et un faible coût total de possession.

Humidificateur à évaporation Munters FA6

Refroidissement par évaporation indirecte

Maximisez les économies d’énergie et éliminez la chaleur de votre centre de données sans ajouter d’humidité à l’air grâce aux systèmes de refroidissement par évaporation indirecte de Munters. Ils consomment jusqu’à 80 % d’énergie en moins pour maintenir la température optimale par rapport aux systèmes de refroidissement conventionnels.

Refroidissement sec indirect

Gardez vos centres de données au frais et à l’abri de la pollution et de l’humidité externes grâce aux systèmes de refroidissement secs et indirects de Munters. Ils vous aident à atteindre vos objectifs en matière de capacité de refroidissement et de durabilité grâce à des objectifs d’efficacité énergétique pour les climats plus froids ou les régions où l’eau est moins accessible.

Système d’évaporation latérale indirecte à air sec (IASE) intégré de Munters

Refroidissement partagé CW et DX

Vous cherchez à utiliser l’infrastructure existante de votre centre de données pour le refroidissement ? Vous avez peut-être rencontré des contraintes liées à l’enveloppe du bâtiment qui rendent difficile l’utilisation d’économiseurs d’air conventionnels. Un système de refroidissement partagé à eau glacée (CW) ou à expansion directe (DX) de Munters peut vous aider.

Avantages

  • Haute efficacité énergétique
  • Pas de pénétration des gaines de l’enveloppe du bâtiment
  • Utilisation flexible de l’eau, du glycol ou du réfrigérant
  • Modulaire et facile à installer
  • Durée de fonctionnement accrue des infrastructures critiques

Refroidissement SyCool Split

Exploitez la puissance de l’air extérieur avec l’économiseur sec le plus performant de l’industrie. Laissez le système de refroidissement SyCool™ Split de Munters, doté de la technologie unique et brevetée de thermosiphon, augmenter l’efficacité du refroidissement de votre centre de données.

Système de refroidissement de centre de données primé SyCool

Produits pour les centres de données

SyCool Split

Refroidisseurs séparés CW, DX et thermosiphon

Cloison modulaire ChilledWall

Refroidisseurs séparés CW, DX et thermosiphon

Refroidisseur d’air indirect à plaques

Systèmes intégrés secs indirects

Ce que vous obtenez avec Munters