Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Maintenez efficacement des niveaux d’humidité optimaux dans les salles de serveurs

Le contrôle des niveaux d’humidité dans les centres de données protège votre équipement informatique. Maintenez vos salles de serveurs dans les niveaux d’humidité relative recommandés grâce aux solutions d’humidification écoénergétiques de Munters pour un fonctionnement efficace et fiable de votre centre de données.

Avantages

  • Conception adiabatique écoénergétique
  • Convient à la plupart des installations
  • Modulaire et hautement flexible
  • Simple et fiable

Humidification à évaporation directe

Maintenez les niveaux d’humidité minimum recommandés grâce à une humidification adiabatique simple et efficace. L’humidification par évaporation directe utilise la chaleur de votre centre de données pour évaporer l’eau dans l’air sous forme de vapeur d’eau pure. De plus, profitez également du refroidissement par air chaque fois que l’humidité est nécessaire grâce à un petit ventilateur et à une pompe écoénergétique.

Humidificateur à évaporation Humimax HM3

Contrôlez automatiquement les niveaux d’humidité dans les applications des centres de données et des salles de serveurs avec le Humimax™ HM3 de Munters. Cet humidificateur à évaporation directe avec contrôleur intelligent offre efficacité, stabilité et économies d’énergie.

Pourquoi utiliser un humidificateur adiabatique ?

  • Installation simple et rapide
  • Éco-énergétique
  • Faible niveau sonore
  • Entretien facile

Produits pour les centres de données

EDPAC CRAC/CRAH

Refroidisseurs séparés CW, DX et thermosiphon

FA6

Refroidisseurs et humidificateurs par évaporation directe

GLASdek GX40

Matériau d’évaporation

Humimax HM3

Refroidisseurs et humidificateurs par évaporation directe

Ce que vous obtenez avec Munters