Faire progresser le refroidissement des data centers

Lors du DatacenterDynamics Connect en Virginie, Keith Dunnavant, VP de la Stratégie des Offres et de la Gestion du Portefeuille, a partagé comment Munters stimule l’innovation pour répondre aux besoins en constante évolution des data centers modernes.
Keith a mis en avant l’acquisition de Geoclima par Munters, un leader en technologie de compresseurs à paliers magnétiques, comme une étape clé dans l’expansion du portefeuille de solutions de refroidissement efficace de Munters. Il a également annoncé l’ouverture prochaine de l’usine Munters de Cork, en Irlande, qui répondra à la demande mondiale croissante de solutions de refroidissement durables pour les data centers. "Ces développements nous permettent de rester en avance sur la demande du marché en matière de systèmes de refroidissement fiables et efficaces", a-t-il expliqué.
Keith a également abordé le partenariat de Munters avec ZutaCore pour un système de refroidissement bifasique sans eau, qui intègre la technologie de thermosiphon SyCool avec des plaques froides avancées. Il a en outre mis en avant les Unités de Distribution de Liquide de Refroidissement (CDU) de Munters, qui gèrent efficacement les boucles de refroidissement liquide pour les applications à haute densité. Allant de 500 kW à 1,5 MW, ces CDU adaptables illustrent l’engagement de Munters envers l’innovation et une ingénierie centrée sur les besoins des clients pour façonner l’avenir du refroidissement des data centers.