Would you prefer to visit the website in this country and language?

Déshumidificateurs de salles sèches pour batteries lithium-ion pour un environnement de production idéal

Que ce soit pour un petit laboratoire de R&D, un micro-environnement ou une installation de production à grande échelle, vous pouvez obtenir un contrôle optimal de l’humidité et maximiser votre production de batteries lithium-ion avec les solutions de déshumidification pour salles sèches de Munters.

La fabrication des batteries n’est pas toujours la même

La demande de batteries lithium-ion est croissante. Des véhicules hybrides et électriques aux téléphones portables, en passant par les ordinateurs portables et les dispositifs médicaux, les fabricants de batteries sont contraints d’augmenter leur capacité tout en développant des batteries offrant une capacité de stockage plus élevée, une durée de vie plus longue et une charge plus rapide.

Le contrôle de l’humidité à bas point de rosée dans les salles sèches pour batteries est essentiel pour garantir une qualité de production maximale des batteries lithium-ion, un meilleur fonctionnement et des espaces de travail sûrs. Les déshumidificateurs pour salles sèches Munters offrent un contrôle efficace et régulier de l’humidité, garantissant des performances stables toute l’année. En atteignant des points de rosée compris entre -40 °C et -70 °C ou même plus bas, les déshumidificateurs pour salles sèches Munters réduisent vos coûts énergétiques jusqu’à 30 % et sont idéaux pour votre production de batteries lithium-ion.  

Ressources

Calculez le bénéfice de votre salle sèche

Calculez vos économies d’énergie avec les déshumidificateurs Munters et téléchargez votre rapport personnalisé.

La fabrication des batteries lithium-ion a lieu dans des salles sèches à très faible humidité, où il est essentiel d’atteindre et de maintenir un climat adéquat pour garantir une qualité optimale des produits.

Ce calculateur vous aidera à concevoir votre salle sèche et vous indiquera les paramètres les plus importants à prendre en compte pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

 

 

Une déshumidification optimale est essentielle pour la qualité de fabrication des batteries lithium-ion

Le lithium est très réactif à l’humidité, c’est pourquoi la production de batteries doit avoir lieu dans des salles sèches à très faible humidité. Ces conditions très sèches contribuent à garantir la qualité des produits et la sécurité des travailleurs. Il est essentiel d’atteindre le point de rosée adéquat. Le fait de ne pas garantir un point de rosée adéquat dans votre salle sèche peut avoir un impact sur la production de batteries. 

  • Problèmes de production : temps d’arrêt imprévus entraînant des pertes de produits et des coûts élevés.
  • Intégrité du produit : réduction de la qualité des batteries, des niveaux de performance et du rendement.
  • Augmentation des coûts d’exploitation : les déshumidificateurs moins efficaces consomment plus d’énergie et génèrent plus d’émissions de carbone pendant la durée de vie de la salle sèche.
  • Augmentation des déchets : les problèmes de qualité plus fréquents et la mise au rebut des batteries défectueuses ont un impact négatif sur l’environnement et sur vos résultats.

Optimiser la production de batteries

La déshumidification à roue dessicante favorise un environnement de salle sèche idéal pour la fabrication de batteries. Munters a été le pionnier de la technologie des déshumidificateurs à dessicant. Les sites de production de batteries lithium-ion du monde entier utilisent nos solutions innovantes pour maintenir des conditions climatiques optimales et des performances durables tout en économisant de l’énergie.

La plupart des fabricants doivent maintenir des niveaux d’humidité relative dans leurs salles sèches aussi bas que < 1 % ou un point de rosée de -40 °C correspondant à environ 0,08 g/kg ou grammes par kilogramme d’air sec. La mise au point de nouvelles compositions chimiques pour les batteries peut abaisser davantage les normes industrielles. Munters a fourni un équipement de salle sèche pour la production de batteries lithium-ion, fournissant de l’air d’entrée à -89 °C, et nous continuons d’affiner notre technologie de déshumidificateur pour répondre aux demandes futures.

Des caractéristiques innovantes, telles que la technologie Green PowerPurge brevetée de Munters, permettent à nos solutions de batteries lithium-ion d’atteindre un rendement supérieur, des points de rosée d’entrée d’air plus bas et jusqu’à 30 % d’économies d’énergie. Les systèmes de déshumidification compacts de Munters répondent à vos exigences uniques, généralement avec un encombrement plus faible que les autres systèmes, ce qui réduit le coût total de possession de votre système.

Image : Un système DSS Pro de Munters dans une usine de production de batteries.

La solution adaptée à vos besoins

Les solutions de batteries lithium-ion de Munters sont adaptées à vos besoins. En fonction des besoins du client, Munters peut fournir :

  • Des systèmes individuels. Beaucoup de nos produits individuels sont des systèmes clés dans les salles sèches modernes.
  • Des micro-environnements. Nos solutions compactes sur mesure qui permettent de minimiser les dépenses d’investissement et d’exploitation.
  • Des solutions installées. Pour les clients qui n’ont pas besoin d’une solution de salle sèche clé en main, mais qui peuvent bénéficier de l’expertise de Munters en matière d’applications, Munters fournit l’installation du système, les gaines et la tuyauterie pour le contrôle de l’humidité en temps réel.
  • Des solutions clé en main. Compte tenu de notre expertise et de notre technologie de pointe, Munters propose des solutions de salles sèches clé en main complètes. Cela permet au client de bénéficier d’un environnement idéal pour la production de ses batteries lithium-ion auprès d’un seul partenaire dédié. 

Pourquoi choisir les solutions de salle sèche Munters pour la production de batteries lithium-ion

Les dépenses d’exploitation étant susceptibles de dépasser les dépenses d’investissement, il est essentiel de prendre en compte le coût total de possession de la salle sèche sur toute sa durée de vie.

En réalisant jusqu’à 30 % d’économies d’énergie par an, vous pouvez augmenter vos résultats grâce à un retour sur investissement rapide et à un coût total de possession réduit. 

Ce que vous obtenez avec Munters

  • Leader mondial du contrôle de l’humidité avec plus de 65 ans d’expérience
  • Plus de 3 000 déshumidificateurs à bas point de rosée en service dans le monde entier
  • Des ingénieurs de projet dédiés optimisent le processus de conception en recommandant la solution la mieux adaptée à votre application spécifique
  • Présence mondiale avec des usines certifiées ISO 9001 situées stratégiquement en Europe, aux États-Unis et en Chine
  • Permet d’atteindre facilement des points de rosée de -57 °C ou inférieurs
  • Amélioration du refroidissement grâce à l’optimisation de l’énergie
  • Jusqu’à 45 % d’économies d’énergie de régénération par rapport aux systèmes classiques

Vous voulez savoir comment maintenir votre production en salle sèche à un niveau parfait ?

Découvrez comment les solutions de déshumidification Munters maintiennent des niveaux d’humidité à bas point de rosée et assurent des performances stables toute l’année, garantissant ainsi la qualité de la fabrication des batteries lithium-ion.

 

Applications pour les batteries

Véhicules électriques

Les véhicules électriques sont de plus en plus populaires. Les pays cherchent à réduire les émissions liées aux véhicules ; certains envisagent d’interdire la vente de voitures neuves équipées de moteurs à combustion. Par conséquent, les fabricants de batteries doivent augmenter leur capacité et leur savoir-faire pour accélérer la production de batteries lithium-ion.

Électronique grand public

Les téléphones portables, les ordinateurs et les appareils portatifs continuent de stimuler la demande de batteries lithium-ion. La fabrication de batteries lithium-ion nécessite des niveaux d’humidité extrêmement faibles pour garantir une qualité maximale, un meilleur fonctionnement et des espaces de travail sûrs. Des points de rosée aussi bas que -40 °C, ou même inférieurs, sont indispensables pour ces applications extrêmes.

Les batteries lithium-ion joueront un rôle crucial dans les systèmes de stockage d’énergie pour équilibrer la production d’énergie, stocker l’énergie excédentaire pendant les heures creuses et améliorer la fiabilité des sources d’énergie renouvelables. La demande de batteries lithium-ion pour le stockage de l’énergie augmente rapidement dans le monde entier.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Le bon climat pour la fabrication de batteries lithium-ion

Le DSS Pro de Munters offre un temps de fonctionnement élevé et une fiabilité extrême. Il est conçu pour maintenir un climat optimal avec des performances durables, tout en économisant de l’énergie.

Sécurisez vos processus et la qualité de votre production avec le DSS Pro de Munters.

« J’ai choisi Munters en raison de son expérience historique dans la fourniture de solutions à bas point de rosée pour les applications de batteries. »

Paul Blackmore, Chef de projet

WMG’s Energy Innovation Centre

Services Munters pour l’optimisation des batteries lithium-ion

Munters est spécialisé dans l’optimisation de l’efficacité de la fabrication de batteries lithium-ion avec des solutions de déshumidification pour salles sèches qui aident à atteindre des points de rosée bas, à réduire les coûts énergétiques et à améliorer le rendement. Protégez votre investissement et minimisez les temps d’arrêt grâce aux contrats de service et aux garanties Munters. Profitez de notre gamme complète de services, y compris le démarrage et la mise en service, l’extension de garantie, la disponibilité des pièces de rechange et les options de mise à niveau, pour optimiser les performances et la longévité de votre système de déshumidification de salles sèches pour batteries lithium-ion. 

Bénéficiez d’une assistance pour vos systèmes de batteries lithium-ion

Faites équipe avec Munters pour une assistance personnalisée tout au long de votre projet de contrôle du climat de salles sèches pour batteries lithium-ion. Profitez de notre expérience pour sélectionner la solution de déshumidification optimale. Que vous ayez besoin d’une assistance au démarrage ou à la mise en service, d’une garantie ou de pièces de rechange, notre approche proactive garantit une efficacité maximale et des interruptions minimales. Faites confiance à Munters pour fournir des résultats exceptionnels pour votre équipement de déshumidification pour batteries lithium-ion, avec un service dédié adapté à vos besoins et exigences spécifiques.