Qualité de l’air

Une bonne qualité de l’air est essentielle pour des poules pondeuses saines et productives. Les installations intérieures doivent disposer d’une ventilation adéquate pour éliminer l’excès d’humidité, de chaleur et d’ammoniac, réduire l’accumulation de particules et améliorer la santé respiratoire. Les solutions Munters pour la gestion de la ventilation, des niveaux d’ammoniac et des déchets alimentaires aident à atteindre une température, une humidité et une qualité de l’air optimales. Assurez le bien-être de vos poules pondeuses et augmentez leur productivité avec Munters.
Optimiser la ventilation en fonction du poids des volailles
Trio Poultry de Munters est un système de contrôle du climat de pointe qui utilise des mesures précises du poids des volailles pour optimiser la ventilation dans les élevages de poulets de chair et les complexes plus importants. Les algorithmes de modélisation avancés et prédictifs du système surveillent en permanence le poids des volailles et ajustent la ventilation en conséquence. Résultat ? Un environnement confortable et sain pour les volailles, optimisant les taux de conversion alimentaire et augmentant la productivité.
Trio Poultry s’intègre parfaitement aux balances de précision et aux actionneurs Munters, ce qui permet un contrôle précis et automatisé de l’environnement du poulailler. La réduction de la consommation d’énergie et des niveaux d’ammoniac grâce à Trio Poultry améliore considérablement la santé et le bien-être des volailles tout en augmentant la rentabilité et la durabilité de l’exploitation.
Révolutionnez les émissions de votre élevage
Le purificateur d’évacuation d’air Lavamatic de Munters est la solution ultime pour vos élevages de volailles et de porcs. Ce purificateur d’évacuation d’air évolutif contribue à réduire les émissions de poussière et d’ammoniac de 90 %. Il réduit également les germes et les moisissures de 95 %. Il s’agit d’un module complet préfabriqué, prêt à l’emploi dès la livraison. Placez-le simplement sur un mur pignon ou sur le côté long de votre bâtiment.
Avec une capacité de nettoyage de 50 000 m3/h, Lavamatic utilise un tambour unique qui ne nécessite pas de pompe de circulation coûteuse. Pour réduire les odeurs, une étape biologique est disponible en option.
Pourquoi le contrôle de la qualité de l’air pour les poulets de chair est important
Pour préserver la santé et la productivité des volailles, un bon contrôle de la qualité de l’air est essentiel dans les élevages de poulets. Une mauvaise qualité de l’air peut entraîner une détresse respiratoire et des maladies, ce qui peut avoir un impact sur la prise de poids et les taux de conversion alimentaire, entraînant des pertes économiques.
Une ventilation adéquate permet de réduire l’excès d’ammoniac et de poussière dans l’air, créant ainsi un environnement plus propre et plus sain pour les volailles. Investir dans des systèmes de contrôle du climat de qualité peut garantir une qualité d’air optimale.