Gestion du poids
La gestion prédictive du poids des poulets de chair est un aspect important pour optimiser la production de viande dans les installations intérieures. Une bonne gestion du poids implique de surveiller la croissance et la prise de poids des volailles et d’apporter les ajustements nécessaires à leur programme d’alimentation pour s’assurer qu’elles atteignent efficacement leur poids cible. Le maintien d’une prise de poids constante et contrôlée est essentiel pour produire de la viande de haute qualité avec une teneur minimale en matière grasse.

Optimiser le taux de conversion alimentaire
La gestion du taux de conversion alimentaire est essentielle pour optimiser la rentabilité et la durabilité des élevages de poulets de chair. Un taux de conversion alimentaire (IC) plus élevé indique qu’il faut plus d’aliments pour produire un kilogramme de poids corporel, ce qui augmente les coûts en aliments et réduit les marges bénéficiaires. Un IC plus faible, en revanche, indique une meilleure efficacité, ce qui permet de réduire les coûts en aliments et d’améliorer la productivité globale de l’exploitation.
L’obtention d’un IC plus faible nécessite un bon équilibre nutritionnel, une conversion alimentaire optimale et un environnement intérieur confortable. La surveillance et la gestion régulières du taux de conversion alimentaire peuvent avoir un impact significatif sur les résultats des élevages de poulets de chair.

Contrôle précis du rapport alimentation/poids des volailles
Munters fournit des balances pour volailles conçues pour fonctionner dans les conditions rigoureuses des poulaillers industriels pour poulets et dindes.
Configurez les balances RBS de Munters en tant que plateforme au sol ou en tant que balance suspendue pour répondre à vos besoins en matière de pesage.
Connectez-vous à l’application Munters Trio pour une surveillance et une analyse en temps réel afin d’optimiser vos rapports alimentation/poids.

Optimisez la croissance des volailles et améliorez les performances de reproduction avec Amino
Suivez chaque aspect de vos opérations d’élevage de volailles en toute transparence avec Amino. Surveillez la prise de poids, comparez les performances de reproduction aux normes et suivez facilement la conversion alimentaire (IC) par poulailler. Les puissantes fonctionnalités d’Amino, y compris les capacités d’IA intégrées, vous permettent de calculer l’uniformité et de prédire avec précision les calendriers de capture. Ne manquez aucun détail et optimisez vos opérations de croissance des volailles avec Amino de MTech Systems.

Répondre aux besoins nutritionnels des poulets de chair
Fournir une alimentation équilibrée avec les nutriments nécessaires est essentiel pour soutenirla croissance et le développementdes poulets de chair . Il est également important de s’assurer que les volailles ont toujours accès à de l’eau propre.

Créer des conditions de croissance optimales grâce à un climat précis
Pour la production de poulets de chair, 24 heures est un laps de temps important, les volailles gagnant en moyenne 80 à 90 grammes par jour pour atteindre leur poids cible au bout de 38 à 42 jours. Les poids vitaux des poulets de chair et d’autres paramètres environnementaux sont étroitement surveillés et analysés pour détecter les problèmes de santé ou les erreurs système avant que des dommages à long terme ne se produisent. Les nouvelles balances à capteurs peuvent fournir des enregistrements de poids précis et en temps réel à une plateforme d’analyse personnalisée.
L’accès aux données en temps réel permet aux producteurs, avec l’aide de leurs vétérinaires, d’effectuer les changements nécessaires dans les poulaillers en fonction de facteurs tels que la température, l’humidité, le dioxyde de carbone, la disponibilité des aliments et la consommation d’eau.

Gestion efficace du poids pour réduire les risques pour la santé
La gestion du poids aide à réduire le risque de problèmes de pattes et d’autres problèmes de santé chez les poulets de chair. Dans les installations intérieures, le suivi et la surveillance numériques peuvent être utilisés pour surveiller et contrôler avec précision la prise de poids, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour optimiser la croissance et la production de viande de vos poulets de chair.
En adoptant une approche globale de la gestion du poids, les exploitations peuvent produire de la viande saine et de haute qualité et maximiser leur retour sur investissement.