Contrôle du climat

Des systèmes de contrôle du climat efficaces jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé et de la productivité des poulets de chair. Ces systèmes régulent la température, l’humidité, l’éclairage et la ventilation pour optimiser l’environnement des volailles. Le contrôle de la température prévient le stress thermique et favorise la croissance, tandis que le contrôle de l’humidité prévient les problèmes respiratoires et améliore l’efficacité alimentaire. Une ventilation adéquate élimine l’excès d’humidité, de chaleur et d’ammoniac dans l’air, ce qui réduit l’accumulation de particules nocives et maintient une qualité d’air optimale.
Optimisez les performances des animaux en créant un environnement qui favorise la santé et le bien-être des volailles.
Vous souhaitez parler à un expert?
Facteurs clés
Température
Il est important de maintenir une température constante entre 25 °C et 30 °C pour que les volailles convertissent efficacement leur nourriture en poids.
Éclairage
Un programme d’éclairage régulier avec au moins 16 heures de lumière par jour est important pour la croissance et le bien-être des volailles.
Humidité
Il est important de maintenir une humidité relative comprise entre 40 et 70 % pour éviter les problèmes respiratoires et maintenir le confort des volailles.
Ventilation
La ventilation et la circulation sont nécessaires pour maintenir la qualité de l’air, empêcher l’accumulation de gaz nocifs et réguler les niveaux de température et d’humidité.

Maximiser la production de poulets de chair grâce à un contrôle précis du climat
Une croissance et une production optimales des poulets de chair nécessitent une gestion précise des facteurs environnementaux tels que la température, l’humidité, l’éclairage, la ventilation et la circulation. Ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur la santé des volailles, les taux de conversion alimentaire et la prise de poids régulière. Un climat constant permet aux poussins de développer une immunité adéquate, ce qui réduit considérablement leur niveau de stress.
En mettant en œuvre le contrôleur de précision Trio Poultry de Munters, les éleveurs de poulets de chair peuvent garantir un environnement cohérent et contrôlé, aidant ainsi leurs animaux à atteindre leur potentiel génétique. Un contrôle du climat efficace est essentiel pour maximiser la prise de poids, réduire les coûts et maintenir une exploitation saine et durable, de l’éclosion à la collecte.

Maintenir vos poulaillers dans la zone de confort des poulets de chair
La zone de confort est définie comme la zone de température dans laquelle les volailles sont capables de maintenir leur température corporelle constante avec un minimum d’efforts. Cette zone de température dépend également du niveau d’alimentation et des conditions du poulailler. Le comportement des volailles change lorsque les températures dépassent la zone de confort : elles commencent à haleter et à changer la position de leur corps. Lorsque les températures sont inférieures à celles de la zone de confort, les volailles changent également de position et se blottissent les unes contre les autres.
Lorsqu’elles ont trop chaud, elles souffrent de stress thermique. Si la température est trop basse, les volailles augmentent leur consommation d’aliments, mais doivent utiliser plus d’énergie alimentaire pour garder leur corps au chaud. Si la température est trop élevée, ils réduisent leur consommation d’aliments pour limiter leur production de chaleur. Une ventilation adéquate empêche l’accumulation de chaleur et maintient les volailles dans leurs meilleures conditions de performance.

Contrôlez la qualité de l’air dans les exploitations de poulets de chair
Les installations de poulets de chair nécessitent un bon contrôle de la qualité de l’air pour empêcher l’accumulation de poussières, de bactéries et de gaz nocifs tels que l’ammoniac et le dioxyde de carbone. Une mauvaise qualité de l’air peut entraîner des troubles respiratoires et d’autres problèmes de santé chez les volailles, affectant leur croissance et leur prise de poids. Des systèmes efficaces de ventilation et de purification de l’air peuvent aider à maintenir une qualité de l’air optimale et favoriser la croissance saine des volailles.