Would you prefer to visit the website in this country and language?

Optimiser la production d’œufs

Le suivi et la surveillance numériques dans les poulaillers de poules pondeuses permettent d’améliorer la production d’œufs, de réduire les déchets, d’augmenter l’efficacité et d’améliorer la gestion de la santé des volailles. La surveillance et l’analyse des données en temps réel sur la production d’œufs, la consommation d’aliments et d’eau, la température et l’humidité permettent d’optimiser les opérations et de prendre des décisions éclairées, ce qui se traduit par une rentabilité accrue et un meilleur bien-être des volailles. 

La clé pour maximiser les performances des poules pondeuses

Le contrôleur Rotem ONE de Munters offre une surveillance et un contrôle en temps réel pour les environnements de poules pondeuses.

Les algorithmes et la modélisation prédictive permettent des ajustements précis et automatisés de la température, de l’humidité, de la qualité de l’air et de l’éclairage afin d’optimiser les conditions de vie. Cela permet d’augmenter la production d’œufs, d’améliorer la conversion alimentaire et de réduire les niveaux de stress.

Découvrez nos solutions numériques pour poulaillers de poules pondeuses

Simplifier la collecte et le classement des œufs

Dans les grandes installations de ponte, le traitement des œufs peut prendre beaucoup de temps et nécessiter beaucoup de main-d’œuvre. C’est pourquoi il est si important de disposer d’un système de collecte et de classement des œufs bien organisé.

Un compteur d’œufs numérique est un élément essentiel pour garantir l’efficacité de la collecte et du classement des œufs. En comptant et en suivant avec précision le nombre d’œufs collectés, il permet de mieux enregistrer les données et d’avoir un aperçu en temps réel, de détecter les différences de production et de réagir rapidement face aux défaillances et aux maladies. Le système numérique simplifie également le processus de collecte des œufs, ce qui le rend plus efficace et réduit le risque d’erreurs.

Surveillez efficacement le coût des poules, la conversion alimentaire et la qualité des œufs avec Amino

Prenez le contrôle de vos opérations en suivant le coût par poule, la conversion alimentaire, la taille des œufs et la qualité par poulailler. Grâce aux fonctionnalités avancées d’Amino, vous pouvez prévoir la production et comparer chaque facteur d’alimentation aux indicateurs clés de performance de la production d’œufs. Restez informé et optimisez vos processus avec Amino de MTech Systems.

Découvrez Amino de MTech Systems

Taux de conversion alimentaire (IC) pour poules pondeuses

Les dépenses d’alimentation animale des agriculteurs représentent 60 à 70 % des dépenses totales des producteurs. Ces coûts sont influencés par les performances du contrôle du climat par le biais du taux de conversion alimentaire (IC ). Il existe une corrélation explicite entre le maintien des bonnes conditions environnementales intérieures pour éviter les fluctuations de température et l’optimisation de l’IC.