Bien-être des poules pondeuses

Le bien-être animal est un aspect important de la chaîne de production alimentaire des volailles, car il garantit que les animaux sont traités humainement et de manière à favoriser leur bien-être physique et mental. Cela permet d’améliorer la productivité, de réduire les problèmes de santé et d’améliorer la qualité des produits pour les consommateurs.

Offrir des conditions de vie optimales aux poules pondeuses
Les poules pondeuses doivent disposer d’au moins 1 à 1,5 mètre carré d’espace au sol par animal, ainsi que d’un accès à des perchoirs et à des nichoirs. Cela aidera à prévenir l’encombrement et à favoriser les comportements naturels tels que la recherche de nourriture et les bains de poussière.
Un air bien ventilé et qui circule bien favorise le mouvement dans toutes les zones du poulailler, ce qui stimule les poules et prévient les raideurs.

Blog : Comment la traçabilité agricole améliore le bien-être et l’efficacité de la production
Les capteurs à l’intérieur du poulailler peuvent surveiller les environnements, comme les capteurs de température, d’humidité et de CO2, et d’autres, comme les capteurs biométriques, peuvent surveiller les mouvements, les bruits, la température et le poids des animaux.

Fournir des aliments et de l’eau de bonne qualité
Les poules pondeuses doivent avoir accès à une alimentation équilibrée qui leur apporte tous les nutriments nécessaires à leur croissance et à leur production d’œufs. Elles doivent également avoir accès à de l’eau propre et fraîche en permanence.
En savoir plus sur les besoins en alimentation des poules pondeuses