Contrôle du climat des serres

Le contrôle du climat des serres est un élément essentiel d’un jardinage réussi. Découvrez comment la régulation de la température, de l’humidité et d’autres facteurs environnementaux dans une serre peut permettre de créer les conditions optimales pour la croissance des plantes. Le contrôle du climat est un aspect essentiel de la gestion des serres, car il peut avoir un impact significatif sur le rendement, la qualité et la rentabilité des cultures. En comprenant les différentes techniques et technologies disponibles, les producteurs peuvent créer l’environnement idéal pour la croissance et le développement de leurs plantes.

Vous souhaitez parler à un expert?

Le contrôleur de climat Green Climate de Munters optimise la production des cultures

Un contrôleur de climat de serre est un outil précieux pour les producteurs qui souhaitent optimiser le rendement et la qualité des récoltes. En maintenant un contrôle précis de l’environnement de la serre, les producteurs peuvent profiter des avantages d’un climat protégé pour la culture de plantes :

  • Augmentation du rendement des récoltes : Le maintien de niveaux optimaux de température, d’humidité et de dioxyde de carbone peut aider à augmenter le rendement des cultures jusqu’à 20 %.

  • Amélioration de la qualité des récoltes : Réduisez les pertes de récoltes dues aux nuisibles et aux maladies et améliorez la qualité globale des cultures grâce à un environnement de serre bien contrôlé.

  • Prolongation de la période de croissance : L’utilisation d’un contrôleur de climat de serre permet aux producteurs de prolonger la période de croissance et de produire des récoltes toute l’année.

  • Consommation d’énergie réduite : L’automatisation des systèmes de contrôle du climat des serres permet aux producteurs d’économiser du temps et de l’énergie tout en réduisant leurs coûts énergétiques.

Découvrez tous les avantages du contrôleur de climat Green Climate de Munters

Température

Utilisez le contrôleur pour définir et maintenir une plage de température spécifique dans la serre, afin d’éviter que les plantes n’aient trop chaud ou trop froid.

Humidité

Définissez et maintenez un niveau d’humidité de serre spécifique pour prévenir les maladies et garantir que les plantes reçoivent l’humidité dont elles ont besoin.

Dioxyde de carbone

Surveillez et contrôlez les niveaux de dioxyde de carbone dans la serre. Le dioxyde de carbone est un nutriment essentiel pour les plantes, mais trop de dioxyde de carbone peut être nocif.

Éclairage

Allumez et éteignez les systèmes d’éclairage supplémentaires dans la serre. Le contrôle de l’éclairage permet de prolonger la période de croissance et de fournir aux plantes la lumière nécessaire en cas de faible luminosité.

Choisir la meilleure stratégie de ventilation pour votre serre

L’une des caractéristiques clés du contrôleur de climat Green Climate de Munters est sa capacité à coordonner les systèmes de ventilation et de refroidissement pour atteindre le plus haut rendement possible en déployant la bonne stratégie :

  • La ventilation contrôlée à la demande utilise des capteurs pour surveiller les niveaux de dioxyde de carbone dans les serres et ajuster le niveau de ventilation en conséquence. Cela permet de s’assurer que les plantes disposent toujours de suffisamment de dioxyde de carbone pour la photosynthèse tout en minimisant la consommation d’énergie.

  • Une ventilation minimale garantit l’entrée d’une quantité suffisante d’air frais dans la serre, même lorsque les aérations sont fermées. Cela empêche la stagnation de l’air et réduit le risque de maladies.

  • Le refroidissement par évaporation associe la ventilation forcée à des panneaux de refroidissement par évaporation pour réduire la température de l’air. Cette méthode de refroidissement écoénergétique est idéale pour toutes les serres, en particulier celles qui se trouvent dans des climats chauds.

Systèmes de contrôle intégrés : automatisation et optimisation

Automatisation

Des capteurs, des contrôleurs et des systèmes informatisés surveillent et ajustent les variables climatiques. Les systèmes d’automatisation maintiennent la température, l’humidité et la ventilation dans des plages prédéfinies.

Adaptation aux besoins des plantes

Les préférences en matière de température et d’humidité varient d’une culture à l’autre. Adaptez votre climat intérieur aux besoins spécifiques de vos plantes, en optimisant les conditions de croissance à différents stades.

Découvrez les avantages du contrôle du climat numérique

Créer des conditions de croissance

L’expertise de Munters associe un apport précis de nutriments à des conditions climatiques optimales, garantissant la prospérité des plantes. Maximisez la croissance et améliorez la qualité des cultures en fournissant des nutriments tout en contrôlant le climat intérieur. Nos solutions complètes intègrent parfaitement la fertirrigation, ce qui se traduit par une gestion optimale de l’alimentation et du climat. Améliorez vos pratiques en serre en infusant des nutriments tout en contrôlant le climat intérieur pour augmenter le rendement.

Pour en savoir plus sur les besoins en nutriments des plantes, rendez-vous sur notre page consacrée à la fertirrigation automatisée des serres.

Produits

Dévésiculeurs supplémentaires

Type de palette rotative/à turbulence

AirC Connect

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

AirC sans fil

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

Contrôle du climat en serre : Précision et résultat optimal | Munters