Would you prefer to visit the website in this country and language?

Obtenez le climat idéal

Les solutions de déshumidification Munters pour la transformation alimentaire garantissent une qualité de produit optimale, des économies d’énergie et une productivité optimisée dans les applications d’aliments et de boissons. Quant à nos systèmes de contrôle du climat agricoles, ils augmentent la productivité et améliorent la santé et le bien-être des animaux à moindre coût.

Applications pour l’alimentation et l’agriculture

Optimisez votre taux de conversion alimentaire (IC)

En tant qu’agriculteur, l’optimisation de votre taux de conversion alimentaire (IC) est essentielle pour maximiser les bénéfices. Le coût de l’alimentation animale représente 60 à 70 % de vos coûts de production globaux, de sorte que même de petits changements de l’IC peuvent avoir un impact significatif sur vos marges financières.

Munters est spécialisé dans les systèmes de contrôle du climat écoénergétiques qui favorisent une croissance et un développement optimaux pour la production avicole, porcine et laitière. Nos systèmes de contrôle du climat vous aident à maintenir les bonnes conditions environnementales intérieures pour un IC optimisé. Grâce à une large gamme de produits et de technologies d’application, nous pouvons créer le climat adapté à vos besoins spécifiques.

Contrôlez l’humidité dans votre environnement de fabrication

Un contrôle efficace de la condensation est essentiel dans la conception et l’exploitation des installations de transformation des aliments. En réduisant l’humidité de l’air, vous pouvez abaisser le point de rosée, prévenir la condensation et réduire le risque de prolifération de micro-organismes.

Le contrôle de la température seul ne suffit pas, car certains microbes peuvent survivre à des températures extrêmes. Un contrôle de l’humidité inférieur à 50 % HR est nécessaire pour arrêter toute croissance microbienne et réduire la transmission des virus à enveloppe lipidique. La déshumidification Munters, en plus de désinfecter et de contrôler la température, permet de tenir les bactéries et les moisissures à l’écart.

Améliorez l’hygiène et la sécurité des travailleurs

En contrôlant l’humidité relative, vous pouvez empêcher la condensation et réduire considérablement la prolifération de moisissures et de champignons. Cette approche coordonnée peut vous aider à respecter les réglementations en matière d’hygiène telles que l’HACCP et à créer un climat plus confortable, plus sûr et plus sain pour vos employés. 

Économisez de l’argent et protégez l’environnement 

Bénéficiez de la solution la plus écoénergétique pour contrôler l’humidité avec la déshumidification à dessicant Munters. Notre média à rotor garantit une efficacité jusqu’à 100 % supérieure dans l’adsorption d’eau, et la technologie Power Purge™ peut réduire la consommation d’énergie jusqu’à 30 %. Économisez de l’argent et réduisez votre empreinte carbone avec Munters.

Produits – Alimentation et agriculture

Dévésiculeurs supplémentaires

Type de palette rotative/à turbulence

AirC Connect

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

ComDry NX

Déshumidificateurs portatifs

DH

Débit horizontal

« En plus des économies d’énergie, qui s’élèvent à environ cinq millions de kWh par an, nous avons enregistré une hausse significative de la productivité. La qualité de nos lentilles en chocolat s’est améliorée car les couleurs sont plus belles lorsque les lentilles en chocolat sont séchées et polies avec de l’air déshumidifié plutôt qu’avec de l’air chauffé. Le produit s’est donc vu attribuer une valeur ajoutée en plus des énormes économies d’énergie qu’il permet de réaliser. »

Kent Egsgaard, Responsable de site

Carletti

Ce que vous obtenez avec Munters

Services Munters pour des opérations améliorées

Les solutions de contrôle du climat Munters améliorent les opérations. La qualité des produits, l’efficacité énergétique, la prévention des moisissures, la sécurité des travailleurs et l’optimisation du temps de fonctionnement sont toutes possibles grâce aux équipements et aux services Munters.

Faites appel à nous pour bénéficier de services experts d’installation, de démarrage et de mise en service, de plans de maintenance préventive et de contrats de service personnalisables. Nous comprenons vos défis et assurons l’efficacité opérationnelle et la durabilité tout en optimisant les performances de l’équipement.

Faites confiance à Munters pour un service de qualité supérieure, dédié à l’excellence et à la satisfaction des clients, optimisant la fiabilité et les performances de votre équipement de contrôle du climat.

Une assistance dédiée à vos opérations

Munters comprend les défis auxquels sont confrontés les clients du secteur alimentaire, y compris le manque d’informations sur les performances des équipements et la consommation d’énergie élevée. Nous pouvons améliorer l’efficacité opérationnelle et garantir des performances durables grâce à des solutions de contrôle du climat personnalisées.  

Faites confiance à Munters pour fournir une assistance supérieure à votre équipement de contrôle du climat. Grâce à notre engagement en faveur de l’excellence et de la satisfaction des clients, vous pouvez compter sur nous !

Centre d’assistance