Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Refroidissement liquide optimisé à grande échelle

La nouvelle unité de distribution de liquide de refroidissement LCX est une avancée majeure dans le refroidissement liquide-liquide, conçue pour les applications à haute densité. La nouvelle CDU de Munters assure une régulation précise du débit, de la température et de la pression du liquide de refroidissement, optimisant ainsi le transfert thermique dans les applications refroidies par liquide. Conçue principalement pour les grandes installations de refroidissement liquide où les CDU sont installées en galerie, la LCX est disponible en plusieurs tailles, allant de 500 kW à 1,5 MW. Conçue pour l'efficacité, la fiabilité et la facilité d'entretien, la LCX garantit des performances durables dans les environnements exigeants des centres de données.

Comment ça fonctionne

Le Munters LCX sert d'interface essentielle entre le fluide de l'installation (FF), généralement de l'eau glacée, et le fluide technologique (TF), qui est couramment un mélange d'eau et de 25 % de propylène glycol avec des inhibiteurs. La LCX régule la température, la pression et le débit du TF alimentant les serveurs refroidis par liquide. Grâce à des échangeurs de chaleur à plaques brasées hautes performances, construits avec des plaques en acier inoxydable et un brasage en cuivre, les unités LCX conditionnent le fluide technologique pour offrir un refroidissement optimal tout en garantissant une isolation complète du fluide de l'installation. Cette gamme de CDU liquide-liquide peut s'intégrer aux plaques froides, aux CDU montées en rack ou aux modules de refroidissement par immersion. Les unités entièrement redondantes, chacune alimentée par une source UPS externe, doivent être raccordées à un circuit commun de fluide technologique afin d'assurer une redondance et un fonctionnement continu.

Des composants soigneusement sélectionnés pour des performances supérieures

La LCX est conçue pour l'efficacité, la fiabilité et la facilité d'entretien. De la filtration TF efficace à 99,98 % à 25 microns aux pompes industrielles, vannes de contrôle et capteurs de pointe, chaque composant est optimisé pour garantir un fonctionnement fluide dans les centres de données refroidis par liquide. Fabriquée avec des matériaux robustes, y compris toutes les canalisations et composants en acier inoxydable pour le fluide technologique (à l'exception de la soupape PRV en laiton), la LCX est entièrement compatible avec Dowfrost LC25 et d'autres mélanges PG courants.

Répondre aux besoins d'aujourd'hui, préparer les défis de demain

Depuis des décennies, Munters est un leader du refroidissement des centres de données, fournissant des solutions innovantes qui évoluent avec les besoins de l'industrie. Les applications à haute densité nécessitent des solutions adaptables, et Munters excelle dans l'optimisation des composants pour des installations spécifiques. Avec la LCX, vous bénéficiez d'une solution de refroidissement liquide-liquide conçue pour garantir fiabilité, efficacité et évolutivité - assurant un refroidissement haute performance pour les applications d'IA à grande échelle et autres environnements exigeants. Visitez la page produit de l'unité de distribution de liquide de refroidissement Munters LCX.

Vous souhaitez une solution de refroidissement sur mesure pour votre centre de données ?

Nous sommes là pour vous aider ! Cliquez sur le bouton "Parlez à un expert", remplissez le formulaire et nous vous recontacterons rapidement.