Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
Grid Packing is recommended for applications with fouling, coking and solid contents. The grid packing has robust mechanical structure, fabricated in modules for ease of installation and cleaning. The grid packing offers minimum pressure drop and higher capacity.
Tekniset ominaisuudet
Vaihtoehdot
Tekniset tiedot | |
---|---|
"The Grid Packing offers minimum pressure drop & higher capacity. • Specific Surface Area from 40-90 m2 /m3. • Material thickness 0.5 to 2 mm." | |
Tekniset tiedot | |
---|---|
"The Grid Packing offers minimum pressure drop & higher capacity. • Specific Surface Area from 40-90 m2 /m3. • Material thickness 0.5 to 2 mm." | |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!