Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
TU-hormipoistopuhallinvalikoima toimii luotettavasti vaativissa olosuhteissa, kun suljettuja karjasuojia ilmastoidaan. Kylmänä ja viileänä vuodenaikana karjasuojista ilmaa poistetaan ilmaa vain rajoitetusti. Ilmastoinnin tehoa on voitava säätää, jotta eläimet eivät altistu tarpeettomalle vedolle. TU-hormipuhaltimet täyttävät nämä vaatimukset.
Puhaltimet kannattaa sijoittaa katolle, jotta rakennuksen osien välinen bioturvallisuus otetaan huomioon.
Kehittyneet TU-hormipuhaltimet täyttävät Eco-direktiivissä puhaltimille asetettavat vaatimukset. Niissä on aerodynaamisesti muotoillut kotelot ja erittäin tehokkaat Munters Drive EC -moottorit.
Puhaltimien kotelot ovat kestävää laadukasta polyeteeniä.
TU-puhaltimet kestävät ilmaston aiheuttamia rasituksia ja auringonpaistetta. Kaikki osat on valmistettu korroosiota kestävistä materiaaleista. Siksi nämä puhaltimet ovat oikea valinta kestävän kehityksen mukaiseen maatalouteen.
Saatavilla Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Vaihtoehdot
Lataukset
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 250 W |
Airflow 0Pa | 11,720 m3/h |
Airflow 20Pa | 10,740 m3/h |
Airflow at 40Pa | 9,560 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 12,729 m3/h |
Airflow 20Pa | 12,090 m3/h |
Airflow 40Pa | 11,414 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 28.4 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 250 W |
Airflow 0Pa | 11,720 m3/h |
Airflow 20Pa | 10,740 m3/h |
Airflow at 40Pa | 9,560 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 12,729 m3/h |
Airflow 20Pa | 12,090 m3/h |
Airflow 40Pa | 11,414 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 28.4 m3/wh |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!