Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
ML1100 on absorptioilmankuivaaja joka tehokkaasti kuivaa ilman erittäin kuivaksi. ML-sarjan ilmakuivaajat on suunniteltu niin, että koko ilmankäsittely tapahtuu suljetussa roottoriyksikössä. Roottoriyksikön tiiviit roottorikannet on valmistettu lämmönkestävästä kovamuovista. Hyvin erotetut osastot tasapainottavat tarkasti kaikki ilmavirrat - kuivaus, regenerointi ja lämmön talteenotto. Kestävyys, muodonpysyvyys ja korroosionsuojaus on optimoitu valmistamalla runko ja irrotettavat ulkopaneelit sarjatuotantona polttomaalatusta Aluzink®-seoksesta.
Sähkövarusteet täyttävät normin EN 60204 (IEC204) vaatimukset. Koontikiskoihin asennetut sähkökomponentit on valmistettu halogeenivapaasta muovista. Sähköjärjestelmä on mitoitettu käsittelemään jopa 690 V jännitteitä ja kestämään +60^oC lämpötiloja.
ML-sarjan ilmankuivaajien valmistuksessa on noudatettu CE-merkinnän edellyttämiä yhdenmukaisija eurooppalaisia standardeja ja teknisiä vaatimuksia.
Saatavilla Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Vuokrattavissa Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Vaihtoehdot
Vertaile
Lataukset
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Kondenssiveden poistopumppu | |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | |
Lämpösisältö | |
Puhaltimen teho | |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | |
Kokonaissähköteho | |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Sähkö | |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
415V 3-50Hz Sähkö | |
440V 3-60Hz Sähkö | |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | |
Höyrynkulutus | |
Kaasunkulutus | |
Maakaasu - kaasun paine | |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | |
IEC-suojausluokka (laitteen) | |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | |
Ilmansuodatinluokka | |
Mitat | |
P x L x K | |
Nettopaino | |
Kuivailma-aukko | |
Märkä ilma |
Kuivattava (käsiteltävä) ilma | |
---|---|
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Regenerointi-ilma | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Lauhdutin | |
Ilman nimellisvirtaus | |
Nimellisilmavirtauksen staattinen paine | |
Kondenssiveden poistopumppu | |
Suurin pumppausetäisyys vaakasuunnassa | |
Suurin pumppausetäisyys pystysuunnassa | |
Lämpösisältö | |
Puhaltimen teho | |
Kokonaisteho, jännite ja virta (ampeeria/vaihe) | |
Lämmitysteho | |
Liitäntäteho | |
Kokonaissähköteho | |
Kokonaisteho, höyry/kaasu | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Höyry/Kaasu | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Höyry/Kaasu | |
380V 50/60 Hz Sähkö | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Sähkö | |
400V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
415V 3-50Hz Sähkö | |
440V 3-60Hz Sähkö | |
415V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-50Hz Höyry/Kaasu | |
440V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Höyry/Kaasu | |
500V 3-50Hz | |
Höyryn suurin käyttöpaine | |
Höyrynkulutus | |
Kaasunkulutus | |
Maakaasu - kaasun paine | |
Suurin rikkipitoisuus (ppm) HPS-roottori | |
Muut tekniset tiedot | |
Käyttölämpötila | |
IEC-suojausluokka (laitteen) | |
IEC-suojausluokka (sähköpaneeli) | |
Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki sisäänimuliitokset ja puhallusliitokset kanavoituina | |
Ilmansuodatinluokka | |
Mitat | |
P x L x K | |
Nettopaino | |
Kuivailma-aukko | |
Märkä ilma |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!