Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
Raitiin ilman ottojen SM-sulkimet on tarkoitettu karjasuojiin ja kasvihuoneisiin.
Maatalousrakenusten automaattinen ilmastointi on yleistymässä. Niissä ilmanvaihtotarpeet muuttuvat, joten raitiin ilman tuloja on pystyttävä avaamaan ja sulkemaan usein.
Ilmanoton SMT Slim -sulkimet ovat oikea valinta avaamisen ja sulkemisen automatisoimiseen. Tarvittava avaamis- ja sulkemisvoima saadaan toimilaitteista, joita on saatavana laaja valikoima. SMT Slim -sulkimet voidaan varustaa erillisillä toimilaitteilla, joten ne voidaan avata ja sulkea yksitellen. Tällöin toimilaite sijoitetaan kätevästi SMT:n rungon sisään. On myös mahdollista kytkeä useita SMT Slim -sulkimiä yhteen, jolloin ne kaikki voidaan avata ja sulkea samanaikaisesti.
Saatavana on erilaisia toimilaitteita, joten erilaiset hallintaratkaisut ovat mahdollisia pelkästä avaamisesta ja sulkemista kehittyneisiin versioihin, joissa avautumiskulmaa voidaan säätää.
Saatavilla Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Tuotetieto
Tekniset ominaisuudet
Lataukset
Tekniset tiedot | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 8,5 kg |
Number of shutterblades | 5 |
Inlet opening | 0,45 m2 |
Tekniset tiedot | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 8,5 kg |
Number of shutterblades | 5 |
Inlet opening | 0,45 m2 |
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!