Saturn FIVE
Muntersin Saturn FIVE -sarja koostuu poistoilmapuhaltimista, joissa yhdistyvät poikkeuksellinen ilmavirtaus ja korkea energiatehokkuus. Nämä modulaariset, huipputekniset puhaltimet tukevat karjan kasvua, parantavat eläinten hyvinvointia ja tuottavuutta.
Highlights
- Täysin joustava modulaarinen kokoonpano
- Kestävä
- Pienentää energiankulutusta sekä käyttö- ja huoltokustannuksia
- E-line säästää jopa 50 % sähkökustannuksissa
- Pitkä käyttöikä ja korroosionkestävyys
Tämän sarjan tuotteet
Malli | Tuoteseloste | Käyttöohje | |||
---|---|---|---|---|---|
Saturn FIVE | 1400 | Ac, Ec | 150 |
Otsikko | Tyyppi | Kieli | Latauslinkki |
---|---|---|---|
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | saksa | Näytä |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | englanti | Näytä |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | ranska | Näytä |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | italia | Näytä |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | portugali | Näytä |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | espanja | Näytä |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | saksa | Näytä |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | englanti | Näytä |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | ranska | Näytä |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | italia | Näytä |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | portugali | Näytä |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | espanja | Näytä |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | englanti | Näytä |
E-line-BR-EN-202504 | brochure | englanti | Näytä |