Would you prefer to visit the website in this country and language?

Kierto

EMS

Muntersin EMS-ilmankiertolaitteet täyttävät siipikarjan (kanatilat) ja meijeritilojen ilmanvaihtosovellusten vaatimukset. Nämä tehokkaat puhaltimet tarjoavat poikkeuksellisen ilmavirran, pienemmän energiankulutuksen ja mukavan ympäristön eläimille ja käyttäjille.

Highlights

  • Ylivoimainen kestävyys Munters Protect -pinnoitteella
  • Vaivaton asennus ja huolto
  • Suuri ilmavirtauskapasiteetti
  • Vähentää energiankulutusta
  • Saatavana eri kokoja: 30", 36" ja 50"
  • EMS50:ssä on erittäin tehokas moottori EU-määräysten mukaisesti

Tämän sarjan tuotteet

MalliPotkurin halkaisija (mm)Moottorin tyyppiTuoteselosteKäyttöohje
EMS501270Ac, EcNäytä

OtsikkoTyyppiKieliLatauslinkki
AGH_Assembling_EMS50.pdfAssemblyInstructionenglantiNäytä
E-line-BR-EN-202403brochureenglantiNäytä