Would you prefer to visit the website in this country and language?

Kierto

EDS HE

Muntersin EDS HE -kiertoilmapuhaltimet varmistavat tasaisen ilmavirran karjatiloilla (broilerikanalat, munintakanalat, sikalat, meijerit) ja kasvihuoneissa. Tehokkaat puhaltimet optimoivat ilmanjakautumisen, säätelevät lämpötilaa ja kosteutta ja minimoivat samalla energiankulutuksen.

Highlights

  • Ylivoimainen kestävyys Munters Protect -pinnoitteella
  • Helppo asennus
  • Suuri ilmavirtauskapasiteetti
  • Energiatehokas ratkaisu
  • Lämpötilan ja kosteuden optimoitu hallinta
  • Saatavana eri kokoja: 24", 30", 36"

Tämän sarjan tuotteet

MalliPotkurin halkaisija (mm)Moottorin tyyppiTuoteselosteKäyttöohje
EDS24HE610AcNäytä
EDS30HE770AcNäytä
EDS36HEAcNäytä

OtsikkoTyyppiKieliLatauslinkki
FT_Manual_use&maintenance_EDHE_en.pdfUserManualenglantiNäytä