Would you prefer to visit the website in this country and language?

Vaakasuuntainen virtaus

DF

Muntersin DF-sumunpoistajien avulla voit parantaa prosessin tuottavuutta ja pienentää päästöjä ja hiilijalanjälkeä. Nämä asennusvalmiit lamellityyppiset poistajat poistavat nestepisarat vaakasuuntaisista kaasuvirroista meri-, offshore-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointialoilla sekä muilla teollisuudenaloilla.

Highlights

  • Korkea poistotehokkuus
  • Erittäin pieni painehäviö, alhaiset kustannukset
  • Korroosionkestävä, hygieeninen rakenne
  • Alhaiset huoltokustannukset yksinkertaisen toimintaperiaatteen ja pitkän käyttöiän ansiosta
  • Laaja nopeusalue
  • Mukautetut koot ja värit
  • Laadukkaat materiaalit

Tämän sarjan tuotteet

MalliTuoteseloste
DCF 2-vaiheinen ilman sisääntuloNäytä
DFH ilman sisääntulo jäätymisen- ja lumenestojärjestelmällä
DF 2100Näytä
DF 2500Näytä
DF 3500Näytä
DF 3800Näytä
DF 4800Näytä
DFF 3-vaiheinen ilman sisääntulo
DF2800Näytä
DF4200Näytä
DF4300Näytä