Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sovellukset ja ohjaimet

Rotem Trio

Muntersin Rotem Trio hallitsee maatilan ilmaston kaikkia osa-alueita varmistaen luokkansa parhaan ilmanlaadun ja eläinten hyvinvoinnin sekä tulevaisuuden vaatimukset täyttävän maatilan hallinnan IoT-teknologioilla.

Highlights

  • Varmistaa ylivertaisen kasvun ja eläinten/lintujen hyvinvoinnin
  • Edistynyt etähallinta ja tietoturva 
  • IOT-valmiit pilvipohjaiset tarkkuusviljelypalvelut
  • Helppokäyttöinen reaaliaikainen TrioAir-sovellus 
  • Yhdistetään tavalliseen LAN-infrastruktuuriin

Tämän sarjan tuotteet

MalliL x S x K (mm)Paino (kg)Käyttölämpötila (°C)VirransyöttöalueTuoteselosteKäyttöohje
Rotem Trio porsastiloille323 x 141 x 4074,3-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio siipikarjatiloille323 x 141 x 4074,3-10 to +50100 - 240 VAC

OtsikkoTyyppiKieliLatauslinkki
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdfAdditionalManualenglantiNäytä
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdfInstallationManualespanjaNäytä
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportugaliNäytä
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdfInstallationManualitaliaNäytä
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdfInstallationManualtanskaNäytä
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdfInstallationManualruotsiNäytä
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdfInstallationManualespanjaNäytä
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202502.pdfInstallationManualkiina (yksinkertaistettu)Näytä
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdfInstallationManualruotsiNäytä
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202502.pdfInstallationManualenglantiNäytä
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportugaliNäytä
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdfInstallationManualitaliaNäytä