Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sovellukset ja ohjaimet

GreenField

Muntersin GreenField-ohjaimet optimoivat sadon ja laadun kasvihuoneissa ja avoimilla pelloilla automatisoimalla kastelu- ja ruiskulannoitusjärjestelmät.

Highlights

  • Kustannustehokas automaatio
  • Helppokäyttöinen käyttöliittymä yksinkertaistaa konfigurointia ja ohjelmointia
  • Reaaliaikaiset hälytykset pitävät viljelijät ajan tasalla mahdollisista ongelmista
  • GreenField-sovellus takaa 24/7-yhteyden toimintoihin

Tämän sarjan tuotteet

MalliL x S x K (mm)Paino (kg)Käyttölämpötila (°C)VirransyöttöalueTuoteselosteKäyttöohje
GreenField320 x 180 x 47060 to 50115 - 230 VAC
GreenField ECO265 x 180 x 3254,50 to 50115 - 230 VAC
GreenField-sovellus ja CommBox182 x 146 x 2010 to 5024 VDCNäytä
GreenField DC -ohjain320 x 180 x 4704,5-10 to +5012 VDC
Green RTU -järjestelmä274 x 121 x 29620 to 5012 VDCNäytä

OtsikkoTyyppiKieliLatauslinkki
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdfAssemblyInstructionenglantiNäytä
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdfAssemblyInstructionitaliaNäytä
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdfAssemblyInstructionenglantiNäytä
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdfAssemblyInstructionitaliaNäytä
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdfAssemblyInstructionenglantiNäytä
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdfAssemblyInstructionenglantiNäytä
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdfAssemblyInstructionenglantiNäytä
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdfAssemblyInstructionenglantiNäytä
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdfInstallationManualenglantiNäytä
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdfInstallationManualenglantiNäytä
Single Cable RTU R1.2 116872.pdfInstallationManualenglantiNäytä
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdfUserManualenglantiNäytä