Would you prefer to visit the website in this country and language?

Anturit

Green EC pH

Muntersin Green EC pH -lähetin välittää EC- ja pH-anturitiedot ohjaimiin, mikä antaa viljelijöille tehokkaaseen kasteluohjelmaan tarvittavat tiedot. 

Highlights

  • Nopea EC/pH-asetusarvon saavuttaminen
  • Minimoi annostelutasot laitoksen vaatimusten mukaisesti
  • Paneelin asennusvaihtoehto
  • pH-alue: 0–14
  • pH-lähtö: 4–20 mA
  • EC-alue: 0–10 mS
  • EC-lähtö: 4–20 mA

Tämän sarjan tuotteet

MalliL x S x K (mm)Käyttölämpötila (°C)TuoteselosteKäyttöohje
Green EC pH210 x 100 x 1600 to 50Näytä