Anturit
CO2-anturi
CO2-anturi mittaa jatkuvasti CO2-tasoja maatalousympäristössä.
Highlights
- Itsenäinen ympäristö ja iskunkestävä suljettu kotelo
- Pikalukitukset
- Helppo asennus
- Helppo kytkeä ja määrittää
- Jatkuva keskeytymätön CO2-mittaus
- Vianmäärityksen LED-merkkivalot
- Oveen asennettu anturi
Tämän sarjan tuotteet
Malli | L x S x K (mm) | Käyttölämpötila (°C) | Jännite (V) |
---|---|---|---|
CO2-anturi | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
Green CO2-anturi | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
Otsikko | Tyyppi | Kieli | Latauslinkki |
---|---|---|---|
CO2 Sensor EN R1.8 116227 MUR.pdf | AssemblyInstruction | englanti | Näytä |
CO2 Sensor CN R1.4 16329 MUR.pdf | AssemblyInstruction | kiina (yksinkertaistettu) | Näytä |
CO2 Sensor ES R1.4 116229 MUR.pdf | AssemblyInstruction | espanja | Näytä |
Green CO2 Sensor Manual R1.3 116857.pdf | AssemblyInstruction | englanti | Näytä |