Would you prefer to visit the website in this country and language?

Anturit

Ammoniakkianturi

Ammoniakkianturi mahdollistaa ammoniakin jatkuvan ja pitkäaikaisen mittaamisen. Anturi toimii yhdessä Platinum Pro/Touch-, Rotem Pro/One- ja Trio-ohjainten kanssa ja tuottaa reaaliaikaista tietoa jatkuvan 0–10 V:n lähtösignaalin kautta.

Highlights

  • Ripustuskiinnike mahdollistaa helpon sijoittamisen
  • Tilan LED-merkkivalo osoittaa laitteen käyttötilan
  • Erityinen ilmanvaihto-ohjelma korkeiden ammoniakkitasojen hoitoon
  • Lämpötilan tai kosteuden muutokset eivät vaikuta anturiin
  • Reaaliaikainen valvonta mahdollistaa tehokkaamman ilmasto-olosuhdehallinnan ja ehkäisee ammoniakin kertymistä
  • Helppo asentaa ja irrottaa eläinten tai siipikarjan pesemistä varten

    Tämän sarjan tuotteet

    MalliL x S x K (mm)Paino (kg)Käyttölämpötila (°C)
    Ammoniakkianturi100 x 50 x 2000,50 to 50

    OtsikkoTyyppiKieliLatauslinkki
    Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdfAssemblyInstructionenglantiNäytä
    Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdfAssemblyInstructionkiina (yksinkertaistettu)Näytä