Would you prefer to visit the website in this country and language?

Epäsuorat integroidut haihdutusjärjestelmät

Oasis IEC – Eurooppa

Muntersin epäsuorilla Oasis-haihdutusjäähdyttimillä (IEC) voit maksimoida energiansäästöt ja poistaa lämpöä palvelinkeskuksestasi lisäämättä ilmankosteutta. Nämä järjestelmät käyttävät jopa 80 % vähemmän energiaa optimaalisen lämpötilan ylläpitämiseen kuin perinteiset jäähdytysjärjestelmät.

Highlights

  • Poistaa tehokkaasti palvelinkeskuksen lämmön
  • Säästää energiaa
  • Minimaalinen kylmäaineen käyttö
  • Korkeisiin lämpötiloihin
  • Sopii kaikkiin ilmastoihin
  • Vaivaton huolto
  • Muntersin lämmönvaihdintekniikka – EPX

Tämän sarjan tuotteet

MalliTuoteseloste
Oasis IEC 100Näytä
Oasis IEC 200Näytä
Oasis IEC 300Näytä
Oasis IEC 400Näytä