Seinä
Muntersin seinätulo (MWI)
Kokonaan muovista valmistetulla Muntersin seinätuloilla (MWI) voit parantaa eläinten hyvinvointia. Se ohjaa raitisilman pääsyä karjatiloihin luomatta vetoa ja säilyttäen samalla optimaalisen sisälämpötilan.
Highlights
- Optimaalinen tuloilmavirtaus ilman vetoa
- Modulaarinen rakenne sopii kaikkiin karjatiloihin
- Kanavoi ilmaa alakattoa pitkin, mikä estää sen poistumisen
- Valinnainen ilmanohjain takaa ihanteellisen ilman jakautumisen
Tämän sarjan tuotteet
Malli | Pituus (mm) | Korkeus (mm) | Ilmavirtaus staattisella paineella 20 Pa (m3/h) | Automaattinen avaus (a.o.)/sulku (a.c.) | Tuoteseloste | Käyttöohje |
---|---|---|---|---|---|---|
MWI 3408 | 944 | 289 | 2491 | AutomaticOpening | ||
MWI 3413 | 944 | 410 | 3830 | AutomaticOpening | ||
MWI 4108 | 1122 | 289 | 3084 | AutomaticOpening | ||
MWI 4113 | 1122 | 410 | 4716 | AutomaticOpening | ||
MWI 4408 | 1198 | 289 | 3158 | AutomaticOpening | ||
MWI 4413 | 1198 | 410 | 5026 | AutomaticOpening |
Otsikko | Tyyppi | Kieli | Latauslinkki |
---|---|---|---|
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | englanti | Näytä |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | ranska | Näytä |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | saksa | Näytä |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | italia | Näytä |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | portugali | Näytä |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | espanja | Näytä |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | englanti | Näytä |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | ranska | Näytä |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | saksa | Näytä |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | italia | Näytä |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | portugali | Näytä |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | espanja | Näytä |