Would you prefer to visit the website in this country and language?

Kannettavat ilmankuivaimet

MK NX Series

Muntersin MK-ilmankuivain poistaa kosteuden ilmasta pienissä tiloissa ympäristöystävällisen kylmäaineen avulla. Tämä kevyt, kannettava laite pitää suhteellisen kosteuden vakiona ja estää tarpeettoman kosteuden poiston säätämällä asetuksia automaattisesti sisäänrakennetun tai ulkoisen anturin tietojen avulla.

Highlights

  • Älykäs ilmankuivaus
  • Integroitu RH/T-anturi
  • Kevyt, kannettava laite
  • Kestävä ja vankka rakenne
  • Suuri ilmankuivauskapasiteetti
  • Helppo käyttää ja huoltaa

Tämän sarjan tuotteet

MalliL x S x K (mm)Käyttölämpötila (°C)Ilmavirtaus enintään (m3/h)TuoteselosteKäyttöohje
MK35 NX509 x 385 x 8603 - 35420
MK55 NX539 x 445 x 8463 - 35550
MK75 NX548 x 495 x 9073 - 35900
MK95 NX548 x 495 x 9173 - 35900
MK200345 x 495 x 5272 - 35342