Would you prefer to visit the website in this country and language?

Ilmankuivainjärjestelmät

DesiCool

Muntersin DesiCool-ilmastointijärjestelmä jäähdyttää ja lämmittää tilasi kustannustehokkaasti ilman kylmäaineita tai jäähdyttimiä. DesiCool käyttää sorptiojäähdytystekniikkaa ympäröivän ilman jäähdyttämiseen laskemalla tai nostamalla tuloilman lämpötilaa ilmaston tai vuodenajan mukaan.

Highlights

  • Luo miellyttävän sisäilmaston
  • Kestävä, kylmäaineeton ilmastointi
  • Vähentää kesällä energiakustannuksia jopa 70 %
  • Talteenottaa jopa 90 % lämmöstä talvella
  • Helppo asentaa, käyttää ja huoltaa
  • Pienemmät huoltokustannukset
  • Pidentää laitteiden käyttöikää

Tämän sarjan tuotteet

MalliNimellisilmavirtaus (m³/h)TuoteselosteKäyttöohje
DesiCool DCI5.000 - 50.000NäytäNäytä

OtsikkoTyyppiKieliLatauslinkki
DesiCool-BR-DE-201811brochuresaksaNäytä