Would you prefer to visit the website in this country and language?

Kannettavat ilmankuivaimet

ComDry NX

Muntersin kokonaan päivitetyssä Munters ComDry NX -sarjassa on uusi säädin Modbus-väylällä ja langallinen tiedonsiirto. Se on erittäin luotettava ja kannettava ilmankuivainsarja, jonka kuivauskapasiteetti on ensiluokkainen. Se on kevyt ja 20 % useimpia kilpailijoita energiatehokkaampi. Kaikissa yksiköissä on plug-and-play-ohjausjärjestelmä ja graafinen näyttö, tehokas käyttömoottori, langaton AirC-yhteys, huoltohälytykset ja kWh-mittari. Nämä luokkansa parhaat ilmankuivaimet soveltuvat moniin erilaisiin käyttökohteisiin.

Highlights

  • Pienikokoinen ja kevyt
  • Edistynyt säädin ModBus-väylällä
  • Kosteus- ja lämpötila-anturi
  • kWh- ja muut tuntilaskurit
  • Energiatehokas
  • Mahdollisuus liittää Muntersin langattomia AirC-kaukosäätimiä ja -antureita

Tämän sarjan tuotteet

MalliL x S x K (mm)Paino (kg)Käyttölämpötila (°C)Ilmavirtaus enintään (m3/h)TuoteselosteKäyttöohje
ComDry NX 190Y445 x 270 x 38111-20 to +40190
ComDry NX 210X445 x 270 x 57114,3-20 to +40210
ComDry NX 160L445 x 270 x 57115,60 to +40150
ComDry NX 170L445 x 270 x 57115,70 to +40150

OtsikkoTyyppiKieliLatauslinkki
ComDry NX M190Y-PS-PT-BR-202412productsheetportugaliNäytä
ComDry NX M190Y-PS-PL-202412productsheetpuolaNäytä
ComDry NX M210X-PS-PT-BR-202412productsheetportugaliNäytä
ComDry NX M210X-PS-PL-202412productsheetpuolaNäytä
ComDry NX M160L-PS-PL-202412productsheetpuolaNäytä
ComDry NX M160L-PS-PT-BR-202412productsheetportugaliNäytä
ComDry NX M170L-PS-PT-BR-202412productsheetportugaliNäytä
ComDry NX M170L-PS-PL-202412productsheetpuolaNäytä