Laajenna lämmönhallintastrategiaasi nestejäähdytysratkaisuilla
Nestejäähdytys voi auttaa käsittelemään tiheämpiä palvelinkeskusten lämpökuormia ja säästämään energiaa. Ilma-nestejärjestelmät tai täysin nestejäähdytteiset järjestelmät auttavat pitämään tehonkulutuksen hallinnassa. Munters voi toimittaa joustavia, skaalautuvia ja energiatehokkaita lämmöntorjuntaratkaisuja palvelinkeskuksen kaikkiin nestejäähdytteisiin tekniikoihin.
Resurssit
Uusi LCX Coolant Distribution Unit: Hyperscale-suunniteltu
Suunniteltu suurikokoisiin nestekiertojäähdytyssovelluksiin, LCX tarjoaa tarkkuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta neste-nestejäähdytyksessä. Se optimoi jäähdytysnesteen virtauksen, lämpötilan ja paineen, varmistaen maksimaalisen lämmönsiirron korkean tiheyden datakeskusympäristöissä, samalla kun se poistaa jopa 25 mikronin hiukkaset 99,98 %:n tehokkuudella.
Teollisuustason komponenteilla, täydellä redundanssilla ja 500 kW – 1,5 MW kokoonpanoilla LCX on suunniteltu pitkäaikaiseen suorituskykyyn ja helppoon huoltoon. Etupuolelta huollettava rakenne mahdollistaa yksiköiden asentamisen vierekkäin vain 1” (25 mm) etäisyydellä, tarjoten skaalautuvan ja tulevaisuudenkestävän nestekiertojäähdytysratkaisun seuraavan sukupolven datakeskuksille.
Yhteensopiva cold plate -jäähdyttimien, räkkiin asennettavien CDU-yksiköiden ja upotusjäähdytyksen kanssa, LCX tarjoaa luotettavan ja mukautuvan ratkaisun modernin datakeskuksen jäähdytystarpeisiin.
Nestejäähdytys Muntersin SyCool Split -järjestelmällä
Muntersin innovatiivisilla järjestelmillä nopeutat siirtymistä nestejäähdytykseen. Muntersin SyCool®-nestejäähdytyshöyrystimet (LCE) on helppo integroida ilmajäähdytteisiin palvelinkeskuksiin tehokkaan nestejäähdytyksen tuomiseksi suoraan laitteistotiloihin, joissa on suuritiheyksiset lämpökuormat.
Kohokohtia
- Yhteensopiva kaikkien nestejäähdytystekniikoiden kanssa
- Modulaarinen ja skaalautuva rakenne
- Muuntuu helposti ilmajäähdytyksestä nestejäähdytykseen
- Nopea kehitys
- Laaja suorituskykyalue
- Täysin vedetön järjestelmä – ei jäätymisongelmia