Would you prefer to visit the website in this country and language?

Hyperskaalautuva suunnittelu: uusi Munters LCX Coolant Distribution Unit

Datakeskusten rooli kasvaa nopeasti, kun ne käsittelevät yhä vaativampia työkuormia. Tämän seurauksena tarve tehokkaille ja luotettaville jäähdytysratkaisuille on suurempi kuin koskaan. Munters vastaa tähän tarpeeseen uudella LCX Coolant Distribution Unit (CDU) -järjestelmällä – edistyneellä neste–neste-jäähdytysratkaisulla, joka on suunniteltu modernien datakeskusten vaatimuksiin.

LCX mahdollistaa tarkan syöttölämpötilan ja jäähdytysnesteen virtauksen tai ulkoisen paineen hallinnan, optimoiden lämmönsiirron nestejäähdytteisissä ympäristöissä. 99,98 %:n suodatustehokkuus (25 mikronia)varmistaa järjestelmän luotettavan ja tasaisen toiminnan.

Saatavilla olevat moduulit kattavat tehonskaalan 500 kW:sta aina 1,5 MW:iin, mukaan lukien pinottava kokoonpano, joka säästää lattiatilaa. LCX on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön ja helppoon huoltoon. Vakiomalleissa on etupuolen huoltokäyttö, mikä mahdollistaa vierekkäisen asennuksen vain 25 mm (1 tuuma)välyksellä.

Lue koko tarina ja katso, miten LCX voi tehostaa datakeskuksesi jäähdytystä.