Would you prefer to visit the website in this country and language?

Innovatiivisia, tulevaisuudenkestäviä teknologioita

Auttavat parantamaan palvelinkeskusten tehokkuutta ja hallitsemaan sisäympäristöä luottavaisin mielin teollisuuden räjähdysmäisestä kasvusta ja nopeista teknologian muutoksista huolimatta. Muntersin asiantuntemuksen ansiosta pysyt kehityksen kärjessä innovatiivisilla palvelinkeskusten jäähdytysratkaisuilla, jotka ovat valmiita tulevaisuuden haasteisiin.

Resurssit

Sovellukset palvelinkeskuksiin

Ilmajäähdytys

Etsitkö tehokasta jäähdytystä palvelinkeskukseen? Tai aiotko ottaa nestejäähdytyksen käyttöön nyt tai tulevaisuudessa? Muntersin laajaan jäähdytyslaitteiden ja -ratkaisujen valikoiman avulla voit varmistaa oikean lämpötilan ja huipputehokkuuden palvelinkeskuksissasi. Hyödynnä Muntersin vuosien asiantuntemusta ohjaimista. Tehokkaan lämmön poiston avulla varmistat, että kriittiset IT-laitteesi toimivat niin kuin pitääkin. Olipa kyse sitten suorasta ja epäsuorasta haihduttavasta jäähdytyksestä tai kuivasta epäsuorasta ja jaetusta jäähdytyksestä, Munters tarjoaa teknologiat ja ohjausjärjestelmät luotettavaan, tarkkaan ja energiatehokkaaseen lämpötilan ja kosteuden hallintaan.

Edut

  • Joustava ja tehokas rakenne
  • Pieni energian- ja vedenkulutus
  • Vakaa ja yhtenäinen sisäilmasto
  • Modulaarinen ja erittäin joustava
  • Optimaalinen sisäilman laatu
  • Turvallinen, luotettava ja hygieeninen
Lue lisää ilmajäähdytyksestä

Nestejäähdytys

Nestejäähdytys voi auttaa palvelinkeskusten omistajia ja operaattoreita integroimaan tiheämpiä lämpökuormia ja vähentämään samalla jäähdytyksen energiankulutusta. Energiatehokkaat jäähdytysjärjestelmät auttavat pitämään energiankulutuksen hallinnassa olipa kyse sitten ilma-nestejärjestelmästä tai täysin nestejäähdytteisestä järjestelmästä. Munters voi auttaa valitsemaan oikean nestejäähdytysjärjestelmän koko palvelinkeskukseen tai yksittäisiin palvelintiloihin.

Edut

  • Yhteensopiva suuren tiheyden laitteiden kanssa
  • Energiatehokkaampi kuin ilmajäähdytys
  • Laaja suorituskykyalue
  • Modulaarinen rakenne
  • Nopea käyttöönotto
  • Täysin vedetön järjestelmä
Lue lisää nestejäähdytyksestä

Kostutus

Muntersin energiatehokkaalla adiabaattisella haihdutuskostutuksella voit pitää sisäilmaston hyväksyttävien vähimmäiskosteustasojen yläpuolella palvelinkeskuksissa. Muntersin kostutusratkaisuilla voit parantaa keskeisten palvelinkeskuslaitteiden toimintaa ja käytettävyyttä. Nämä yksinkertaiset ja energiatehokkaat järjestelmät optimoivat kosteustason laitteistotiloissa. Ne estävät myös toimintakriittisten laitteiden vaurioitumisen liian kuivan ilman vuoksi. Muntersin avulla voit helposti kosteuttaa palvelinkeskuksen ilmastoidut tilat.

Edut

  • Parempi toiminta ja käytettävyys
  • Energiatehokas, adiabaattinen rakenne
  • Sopii useimpiin tiloihin
  • Modulaarinen ja erittäin joustava
  • Yksinkertainen ja luotettava
Lue lisää kostutuksesta

Lämmön uudelleenkäyttö tukee kestävän kehityksen strategiaa

Avaa uusia mahdollisuuksia innovatiivisille lämmön uudelleenkäyttöratkaisuille palvelinkeskuksissasi. Lämmön talteenotolla ja uudelleenohjauksella kaukolämpöjärjestelmiin tai muihin yhteisösovelluksiin voit pienentää energiakustannuksia, saavuttaa kestävyystavoitteet ja noudattaa lakisääteisiä standardeja.

Hyödynnä kaikentyyppinen palvelinkeskuksen lämpö – joko yhdestä yhteisestä tilasta tai hyperskaalasta – arvokkaana resurssina ja mahdollista positiiviset ympäristövaikutukset sen sijaan, että päästäisit lämmön ympäröivään ilmaan. Auttamalla paikallisyhteisöjä vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista palvelinkeskukset voivat parantaa energiatehokkuutta ja samalla lämmittää koteja, yrityksiä, kasvihuoneita, kalanviljelylaitoksia ja muita kohteita.

Luota Muntersin tekniseen asiantuntemukseen, edistyneisiin jäähdytystekniikoihin ja ohjausjärjestelmiin, jotta palvelinkeskuksesi toimivat huipputehokkaasti, optimoivat lämmön uudelleenkäytön ja tukevat kiertotaloutta.

Tapaustutkimus: Odensen palvelinkeskus

Lue lisää globaalista sosiaalisen teknologian yrityksestä, joka mullistaa kunnallislämmön muuttamalla palvelinkeskusten hukkalämmön arvokkaaksi resurssiksi.

Siirry tapaustutkimukseen

Edut

  • Pienemmät energiakustannukset
  • Parempi kestävän kehityksen profiili
  • Pienentää tehokkaasti hiilijalanjälkeä
  • Kaukolämmön ja muiden palveluiden tarjoaminen kestävällä energialla
  • Paikallisyhteisön saamat hyödyt
Lue lisää lämmön uudelleenkäytöstä

Ohjausjärjestelmät

Lämpötilan ja kosteuden hallinta palvelinkeskuksessa on liiketoiminnan kannalta välttämätöntä – varsinkin kun korkeampi tehotiheys telinettä kohden on nopeasti normalisoitumassa. Muntersin ohjausjärjestelmällä voit hallita palvelinkeskuksen lämpökuormaa reaaliajassa. Varmista optimaalinen lämpötila ja ilmankosteus optimaalisella alueella palvelinkeskuksissa.

Edut

  • Suorituskykymittarit
  • Trendien yleiskuvaus
  • Maksimaalinen käyttöaika ja käytettävyys
  • Optimoitu jäähdytystehokkuus
  • Lämpötilan ja kosteuden tarkka hallinta
  • Pienemmät ylläpitokustannukset
  • Pidempi palvelinkeskuksen käyttöikä
Lue lisää ohjausjärjestelmistä

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Uusi LCX Coolant Distribution Unit: Hyperscale-suunniteltu

Suunniteltu suurikokoisiin nestekiertojäähdytyssovelluksiin, LCX tarjoaa tarkkuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta neste-nestejäähdytyksessä. Se optimoi jäähdytysnesteen virtauksen, lämpötilan ja paineen, varmistaen maksimaalisen lämmönsiirron korkean tiheyden datakeskusympäristöissä, samalla kun se poistaa jopa 25 mikronin hiukkaset 99,98 %:n tehokkuudella.

Teollisuustason komponenteilla, täydellä redundanssilla ja 500 kW – 1,5 MW kokoonpanoilla LCX on suunniteltu pitkäaikaiseen suorituskykyyn ja helppoon huoltoon. Etupuolelta huollettava rakenne mahdollistaa yksiköiden asentamisen vierekkäin vain 1” (25 mm) etäisyydellä, tarjoten skaalautuvan ja tulevaisuudenkestävän nestekiertojäähdytysratkaisun seuraavan sukupolven datakeskuksille.

Yhteensopiva cold plate -jäähdyttimien, räkkiin asennettavien CDU-yksiköiden ja upotusjäähdytyksen kanssa, LCX tarjoaa luotettavan ja mukautuvan ratkaisun modernin datakeskuksen jäähdytystarpeisiin.

Muntersin tarjoamat edut

Tapaa Munters

Toivomme, että sinulla on mahdollisuus tavata meidät seuraavissa tapahtumissa ja keskustella datakeskusten jäähdytysratkaisuista.

Palvelinkeskusten uutiskirje

Mietitkö seuraavan sukupolven jäähdytysstrategioita palvelinkeskukseen?

Tilaa Muntersin palvelinkeskuksen uutiskirje!

Saat uutisia innovaatioista ja ideoita palvelinkeskusten jäähdytystekniikan kehittämiseen korkeampien ja kuumempien telinetiheyksien käsittelemiseksi.

Valmistaudu. Datalähtöisen tulevaisuuden jäähdytysratkaisut.