Would you prefer to visit the website in this country and language?

Tehokas kemikaalien ja lannoitteiden käsittely

Turvallinen ja tehokas kemikaalien käsittely edellyttää vakaita tuotantoympäristöjä. Munters tarjoaa olosuhdehallintaan, energian talteenottoon ja puhtaaseen teknologiaan ratkaisuja, jotka parantavat tuottavuutta kemian- ja lannoiteteollisuudessa

Pidä tuotantolaitoksesi olosuhteet vakaina vuoden ympäri käyttämällä Muntersin kosteudenhallintaratkaisuja kemialliseen ja irtolannoitteiden käsittelyyn. Parantaa tuotteiden laatua ja turvallisuutta maksimoimalla tuottavuuden ja minimoimalla suunnittelemattomat tuotantokatkokset.

Muntersin korkean lämpötilan, ilmasta ilmaan toimivat energian talteenottojärjestelmät ja puhtaat teknologiat auttavat parantamaan tuotannon tuottavuutta ja vähentämään samalla päästöjä ja hiilijalanjälkeä. Näihin kuuluvat kosteudenpoisto ja kaasujen nesteiden erottaminen, massansiirto ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden torjuntaratkaisut.

Resurssit

Kemian- ja lannoiteteollisuuden käyttökohteet

Vakaa tuotantoilmasto ympäri vuoden

Ilman liiallinen kosteus vaikuttaa kemiallisiin prosesseihin. Korkea kosteustaso voi aiheuttaa ongelmia, kuten viiveitä ja heikkoa laatua, kun tuotteet tarttuvat ja paakkuuntuvat yhteen, mikä heikentää yleistä tuotantotehokkuutta. Ilmankosteus voi myös aiheuttaa turvallisuusriskejä, sillä korkealle kosteudelle altistuvissa sähköasennuksissa esiintyy usein korroosiota ja heikentynyttä eristysvastusta, mikä voi aiheuttaa oikosulkuja.

Monet kemian- ja lannoiteteollisuuden sovellukset tuottavat korkean lämpötilan ilmavirtoja, jotka vaikuttavat kosteustasoihin. Tasaisen ilmankosteuden ylläpitäminen kesällä on vaikeaa myös huippuluokan ilmastointijärjestelmistä huolimatta.

Tuotantoympäristön hallinta Muntersin kosteudenhallintajärjestelmillä kondensaation poistamiseksi pitää tuotantoilmaston vakaana ja hallinnassa – vuodenajasta riippumatta. Lopputulos: tasaisen korkea tuotelaatu vuoden ympäri, suurempi tuotantoteho ja vähemmän suunnittelemattomia tuotantokatkoksia, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Edut:

  • Tarkasti hallitut olosuhteet ympäri vuoden
  • Kemiallisten ja irtolannoitteiden kosteudenhallinta
  • Parempi laatu
  • Parempi koostumus
  • Nopeampi tuotanto
  • Alhaisemmat käyttökustannukset

Parempi suorituskyky massansiirrolla

Muntersin massansiirtoratkaisut auttavat parantamaan suorituskykyä. Muntersin massansiirtotuotteet optimoivat painehäviön suhteessa tehoon pilkkomiseen, imeytymiseen, poistoon ja uuttamiseen käyttämällä mahdollisimman vähän energiaa. Olemme tehneet yhteistyötä tunnettujen hiilidioksidinpoistoyksiköiden lisenssinantajien kanssa ja tunnemme heidän vaatimuksensa.

Tarjoamme myös omia massansiirtotuotteiden suunnittelu-, kehitys-, valmistus- ja toimitusratkaisuja kaikentyyppisiin kemian- ja lannoitelaitoksiin:

  • Hiilidioksidin haihdutus-/vaimennin-/talteenottokolonnit
  • Ammoniakin haihdutus-/absorptiokolonnit
  • Klooripesurikolonnit
  • Emäksiset pesurit
  • Metanolin haihdutus-/höyrystinkolonnit
  • Likaantuneen lauhteen haihdutuskolonnit
  • Kennojen kaasupesurit
  • Vetykaasun tuotantokolonnit
  • Typpikostutinkolonnit
  • Poistokaasun pesurikolonnit

Kaikki tiivisteet ja sisäosat on valmistettu monista eri materiaaleista, kuten ruostumattomasta teräksestä, dupleksista, superdupleksista, Monelista, Hastelloysta, 625/825-seoksesta, alumiinista, zirkoniasta, titaanista, kuparista ja muovista.

Vuosien mittaan olemme toimittaneet massasiirtotuotteita yli 5 000 asennukseen monenlaisiin projekteihin. Niihin kuuluvat muun muassa kolonnit, joiden halkaisija on enintään 12 000 mm, ja joissa on strukturoitu tiiviste, niihin liittyvät sisäosat ja kaikki tarjotintyypit neljään läpivirtaukseen asti, mukaan lukien venttiili, sihti, kuplakorkki ja kaksoisvirtaus.

Ota yhteyttä Muntersiin saadaksesi lisätietoja massansiirtoratkaisuistamme ja muista puhtaan teknologian ratkaisuista kemian- ja lannoiteteollisuuden käyttöön.

Edut:

  • Perusteellinen sovellustuntemus ja kattavat asiakaspalvelut
  • Omat asiantuntevat suunnittelupalvelut
  • Optimoitu paine vs. teho
  • Energiatehokkuus
  • Vähentää hiilijalanjälkeä

Energian talteenotto korkean lämpötilan lämmönvaihtimilla

Monet kemikaalien ja lannoitteiden valmistusprosessit edellyttävät ilmavirtojen kuumentamista korkeisiin lämpötiloihin, mikä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja ympäristökustannuksia. Korkean lämpötilan lämmönvaihtimien käyttö näissä sovelluksissa voi vähentää näitä kustannuksia, mutta monet asiakkaat ovat huolissaan lämmönvaihtimien laadusta ja luotettavuudesta kriittisissä prosesseissaan.

Muntersilla on laaja kokemus räätälöityjen korkean lämpötilan lämmönvaihtimien toimittamisesta kuuma- ja kylmäisostaattisiin puristusprosesseihin rikkihappolaitoksissa. Asiakkaat arvostavat Muntersin kosteudenhallintaratkaisujen tuomia kustannussäästöjä.

Ota yhteyttä Muntersiin saadaksesi lisätietoja energian talteenottoratkaisuistamme kemian- ja lannoiteteollisuuden käyttöön.

Edut:

  • Merkittävät energiansäästöt
  • Parempi tuotantotehokkuus
  • Pienemmät huoltokustannukset
  • Pienemmät ympäristövaikutukset

Tuotteet – kemikaalit ja lannoitteet

Ylimääräiset kosteudenpoistimet

Pyörivä/pyörrelevytyyppi

Alustan rajoittimet

Tornin sisäosat

Kerääjät/savupiipun alustat

Keruualustat/savupiipun alustat

ComDry NX

Kannettavat ilmankuivaimet

Muntersin tarjoamat ratkaisut