Would you prefer to visit the website in this country and language?

Parempi hyvinvointi lisäämällä kosteutta

Julkisten rakennusten ja toimistojen sisäympäristöt kärsivät usein alhaisesta kosteudesta ilmastointilaitteiden ja lämmittimien vuoksi. Maailmanlaajuisena ilmankostutusalan johtajana Muntersilla on ratkaisuja, jotka varmistavat oikeat kosteustasot ja terveellisen, tuottavan ja kestävän sisäilmaston niille, jotka työskentelevät tai vierailevat rakennuksissasi.

Pitkäaikainen altistuminen kuivalle ilmalle vaikuttaa vierailijoiden ja henkilöstön terveyteen, lisää poissaoloja ja heikentää tuottavuutta. Mullistavan Munters AirC -ohjausalustan ja pilvipohjaisen Connected Climate® -sovelluksen avulla voit valvoa ja hallita yhdistettäviä ilmankäsittelylaitteita tietokoneella tai älylaitteella.

Julkisten rakennusten ja toimistojen ratkaisut

Ilmankosteuden säätely sisätiloissa

Sisätiloissa, joissa on kesäisin ilmastointi ja talvisin lämmitys, on usein alhainen ilmankosteus ja kuiva ilma ilman kostutusta. Erittäin kosteissa ilmastoissa tilanne on päinvastainen, ja kosteudenpoisto voi olla tarpeen. Rakennusten mukavuusjärjestelmät ja sisäilmaston olosuhdehallinta säästävät energiaa ja luovat terveellisen ilmapiirin, joka auttaa ylläpitämään rakennuksen käyttäjien terveyttä, lisäämään tuottavuutta ja minimoimaan poissaoloja.

Matkustajien terveys

Alle 40 %:n sisäilmankosteus kuivattaa ihmisten limakalvoja, mikä voi aiheuttaa sairauksia, kuten vilustumista. Optimaalinen sisäilmasto auttaa varmistamaan työntekijöiden hyvän suorituskyvyn. Miellyttävä 40–60 %:n ilmankosteus auttaa astmapotilaita ja edistää henkilöstön motivaatiota, keskittymistä ja hyvinvointia.

Kuiva ilma on vihollinen

Kuivaa, kutisevaa ihoa, ennenaikaisesti kuivista piilolinsseistä johtuvaa epämukavuutta, silmien ja kurkun kipeytymistä ja nestehukkaa voi esiintyä, kun kosteustaso laskee alle 40 %:iin. Sähköstaattiset iskut ovat myös ongelma, kun ilmankosteus laskee.

Haluatko lisätietoja kosteuden hallinnasta?

Lisätietoa siitä, miten kosteuden säätely sisäympäristöissä voi edistää terveyttä, säästää materiaaleja ja varmistaa laitteiden asianmukaisen toiminnan. Lue koko tarina Muntersin raportista.

Poista virukset kostutuksella

Ilmassa leijuvat virukset voivat olla vaarallisia. Mutta tiesitkö, että virukset voivat levitä helpommin, kun ilma on liian kuivaa? Ihanteellisen ilmankosteuden ylläpitäminen vähentää virusten leviämistä ilmassa ja saa ihmiset tulemaan toimistoon joka päivä hymyillen.

Optimoitu sisäilma

Muntersin ilmankostutus- ja ilmankuivauslaitteet luovat terveellisiä, tuottavia ja kestäviä sisäympäristöjä. Mullistavan Munters AirC -ohjausalustan ja pilvipohjaisen Connected Climate® -sovelluksen ansiosta voit ohjata ja hallita ilmankäsittelylaitteita etänä tietokoneelta tai älylaitteesta.

Ota yhteyttä Muntersiin saadaksesi lisätietoja julkisten rakennusten ja toimistojen vaatimuksiin suunnitelluista tuotteistamme.

Edut:

  • Mukavampi työympäristö
  • Terveellisempi sisäilmasto
  • Parempi tuottavuus
  • Vähentää virusten leviämistä ilmassa

Tuotteet – Julkiset rakennukset ja toimistot

FlexLine

Höyrykostuttimet

Humimax HM3

Suorat haihdutusjäähdyttimet ja ilmankostuttimet

AirC Connect

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

AirC Wireless

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

"Muntersin järjestelmä on sekä kustannustehokas että ympäristöystävällinen".

Ferdinand Berglund, Johtaja

IKEA Properties

Muntersin tarjoamat ratkaisut