Ilmanlaatu

Oikea ilmanlaatu on elintärkeää terveille ja tuottaville munituskanoille. Sisätiloissa on oltava riittävä ilmanvaihto liiallisen kosteuden, lämmön ja ammoniakin poistamiseksi, hiukkasten kertymisen vähentämiseksi ja hengitysteiden terveyden parantamiseksi. Muntersin ratkaisut ilmanvaihdon, ammoniakkitasojen ja rehujätteen hallintaan auttavat saavuttamaan optimaalisen lämpötilan, ilmankosteuden ja ilmanlaadun. Varmista munituskanojen hyvinvointi ja paranna niiden tuottavuutta Muntersin avulla.
Ilmanvaihdon optimointi linnun painon mukaan
Muntersin Trio Poultry on huippuluokan olosuhdehallintajärjestelmä, joka käyttää lintujen tarkkoja painonmittauksia ilmanvaihdon optimointiin broileritiloilla ja suuremmissa tiloissa. Järjestelmän kehittyneet ja ennustavat mallinnusalgoritmit valvovat jatkuvasti linnun painoa ja säätävät ilmanvaihtoa sen mukaisesti. Lopputulos: Linnuille mukava ja terveellinen ympäristö, joka optimoi rehun muuntoprosentin ja lisää tuottavuutta.
Trio Poultry integroituu saumattomasti Muntersin tarkkuusvaakoihin ja karamoottoreihin, mikä mahdollistaa tilan ympäristön tarkan ja automaattisen hallinnan. Energiankulutuksen vähentäminen ja ammoniakkipitoisuuksien minimointi Trio Poultryn avulla parantaa merkittävästi lintujen terveyttä ja hyvinvointia sekä lisää tilan kannattavuutta ja kestävyyttä.
Mullista tilasi ympäristöpäästöt
Muntersin Lavamatic-poistoilmanpuhdistin on paras ratkaisu siipikarja- ja porsastiloille. Tämä tulevaisuuden vaatimukset täyttävä poistoilmanpuhdistin auttaa vähentämään pöly- ja ammoniakkipäästöjä 90 %. Se vähentää myös bakteereja ja hometta 95 %. Täydellinen esivalmistettu moduuli, joka on käyttövalmis toimitettaessa. Se on helppo sijoittaa päädyn seinälle tai rakennuksen pitkälle sivulle.
Lavamaticin puhdistuskapasiteetti on 50 000 m3/h, ja siinä käytetään ainutlaatuista rumpuyksikköä, joka ei vaadi kalliita kiertovesipumppuja. Hajujen vähentämiseen on saatavana valinnainen biologinen vaihe.
Miksi broilerikanojen ilmanlaadun hallinta on tärkeää
Lintujen terveyden ja tuottavuuden ylläpitämiseksi hyvä ilmanlaadun hallinta on tärkeää broileritiloilla. Huono ilmanlaatu voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja sairauksia, jotka voivat vaikuttaa painonnousuun ja rehun muuntoprosenttiin sekä johtaa taloudellisiin menetyksiin.
Asianmukainen ilmanvaihto voi auttaa vähentämään ilmassa olevaa liiallista ammoniakkia ja pölyä, mikä luo puhtaamman ja terveemmän ympäristön linnuille. Laadukkaisiin ilmastointijärjestelmiin investoiminen voi varmistaa optimaalisen ilmanlaadun.