Parempi suorituskyky massansiirrolla
Muntersin massansiirtolaitteet voivat auttaa parantamaan tislaus-, absorptio-, nesteenpoisto-, kuorinta- tai lämmönsiirtoprosessien suorituskykyä. Räätälöidyt ratkaisumme auttavat ratkaisemaan kriittisimmät erotteluhaasteet mahdollisimman pienellä energiamäärällä.
Todistettu menestys ja tyytyväiset, uskolliset asiakkaat ovat osoitus Muntersin massansiirtolaitteiden laadusta ja suunnittelusta. Sitä käytetään pilkkomiseen, imeytymiseen ja uuttamiseen prosessiteollisuudessa, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, petrokemianteollisuudessa, jalostamoissa, kemianteollisuudessa, lannoitteissa ja lääketeollisuudessa. Se optimoi painehäviön kapasiteettiin nähden ratkaisuilla, jotka on kehitetty prosessiteollisuuden erotteluhaasteisiin. Munters pystyy suunnittelemaan, kehittämään, valmistamaan ja toimittamaan massansiirtotuotteita sisäisesti, mukaan lukien alla mainitut.
Resurssit
Tutustu joukkosiirtoon liittyvään tarjouksemme
Massansiirtoratkaisuihimme kuuluvat
Kosteudenpoistimet
Nestepisaroiden poistamiseen kaasu- tai höyryvirrasta Munters tarjoaa kattavia ratkaisuja, jotka auttavat saavuttamaan vaaditun erotustehokkuuden käyttämällä WIN-Mesh®- ja WIN-Vane®-tyyppisiä kosteudenpoistinmalleja.
Kaikki tiivisteet ja sisäosat on valmistettu erilaisista materiaaleista, mukaan lukien ruostumaton teräs, duplex, super duplex, Monel, Hastelloy, 625/825-seos, alumiini, zirconium, titaani, kupari ja polymeerit.
Vuosien mittaan Munters on toimittanut kosteudenpoistimia yli 5 000 asennukseen. Niihin kuuluvat pylväät, joiden halkaisija on enintään 4noin 12 000 mm ja joissa on jäsennelty pakkaus, sekä niihin liittyvät sisäosat ja kaikki tarjotintyypit neljään läpivirtaukseen asti, mukaan lukien venttiilit, sihdit, kuplakorkit ja kaksoisvirtausalustat.

Tutustu puhtaisiin teknologioihin
Muntersin puhtaita teknologioita ovat kosteudenpoistoteknologia, massansiirtoratkaisut ja VOC-päästöjen torjuntateknologiat. Puhtailla teknologioilla voit parantaa prosessien tuottavuutta, vähentää päästöjä ja pienentää hiilijalanjälkeä. Yhdessä pyrimme tuottamaan puhdasta ilmaa maailmaan.
Tuotteet – Massansiirto
Esimerkkejä ja kohokohtia

Massasiirtopalvelut ja -tuki
Muntersin maailmanluokan teknisillä ratkaisuilla voit varmistaa huippusuorituskyvyn tislauksessa, imeytymisessä, kuorinnassa ja nesteiden talteenotossa sekä lämmönsiirrossa. Palveluvalikoimaamme kuuluvat asennus, tukipalvelu, prosessisuunnittelu, hydraulinen luokittelu, validointi, mekaaninen suunnittelu sekä tutkimus ja kehitys.