Would you prefer to visit the website in this country and language?

Energian talteenotto

Energian talteenotto korkean lämpötilan ilma/ilma-lämmönvaihdinratkaisuilla

Meneekö teollisuusprosesseissa syntyvä energia hukkaan? Tehokkaat ja kestävät Muntersin korkean lämpötilan lämmön talteenottojärjestelmät kestävät korkeiden lämpötilojen ja ankarien käyttöympäristöjen vaikutuksia. Ne auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Alan johtavana yrityksenä Munters on edelleen teollisten lämmönvaihtimien ja lämmön talteenottojärjestelmien edelläkävijä. Jatkuva kehitys ja testaus, kattava sovellusosaaminen ja yli 100 000 onnistunutta asennusta varmistavat, että voimme tukea sovellustasi.

Muntersin ratkaisut:

  • Pienemmät energiakustannukset
  • Vähentää hiilijalanjälkeä
  • Pienemmät päästöt
  • Kestää ankaria olosuhteita
  • Saatavana räätälöityjä malleja

Erittäin tehokkaat ja kestävät ilma/ilma-lämmöntalteenottoratkaisut

Muntersin erittäin tehokkaita ja kestäviä ilma/ilma-lämmöntalteenottoratkaisuja käytetään laajalti elintarvike-, lääke-, kemian-, autoteollisuudessa ja muilla aloilla. Saatavana on kolme lämmönsiirrintyyppiä:

  • Taitettu levy: Z-Duct®-sarja (enintään 400 °F / 204 °C)
  • Hitsattu levy: Thermo-Z® (enintään 1400 °F / 760 °C)
  • Hitsattu putki: Thermo-T® (enintään 2000 °F / 1093 °C)

Räätälöityihin malleihin voi sisältyä useita ilmavirtauskokoonpanoja, erilaisia levyvälejä ja muita vaihtoehtoja halutun lämmönsiirtotehon ja paine-eron saavuttamiseksi säilyttäen samalla tietyn koon. Muntersin teolliset lämmön talteenottojärjestelmät talteenottavat 60–80 % prosessin hukkalämmöstä ja tuottavat nopean sijoituksen tuoton. Nämä energian talteenoton lämmönvaihtimet auttavat myös pienentämään hiilijalanjälkeäsi vähentämällä polttoaineenkulutusta. Toisin sanoen ne parantavat sekä tulostasi että ympäristötavoitteitasi.

Tuotteet - Energian talteenotto

Thermo-T

Lämmönvaihtimet

Thermo-Z

Lämmönvaihtimet

VariMax IFRG

Lämmittimet

VariMax™ OTH

Lämmittimet

Tutustu energian talteenoton tarjontaamme