Ruotsalainen AB Cernelle on kehittänyt ensiluokkaisia siitepölyuutteita lääketieteelliseen hoitoon. Vuonna 1953 perustetulla yhtiöllä oli visio siitä, että puhdistetut siitepölyuutteet auttavat parantamaan ihmisten terveyttä. Cernelle alkoi kehittää menetelmiä siitepölyn laajamittaiseen keräämiseen ja käsittelyyn aktiivisten Cernitin-siitepölyuutteiden tuottamiseksi
Pikatiedot
- Dehumidifier maintained for optimal performance
- Minimized breakdown risk
- Focus on energy savings and updates to optimize operation
- Upgrade of dehumidification solution saves up to 75% energy
Munters Service takaa huollon. Cernellellä on ollut jo vuosia Muntersin kanssa ServiceCaire™-sopimus, joka sisältää vuosittaiset ennaltaehkäisevät huoltokäynnit. Niiden aikana ilmankuivain tarkastetaan ja kuluvat osat vaihdetaan. Osana sopimusta Munters arvioi jatkuvasti laitteiston kuntoa ja suorituskykyä. Tarvittaessa MX-ilmankuivaimeen on tehty muutoksia sen suorituskyvyn optimoimiseksi. Äskettäin ilmeni, että MX-ilmankuivaimen vaihto nykyaikaiseen ja energiatehokkaampaan ilmankuivaimeen olisi tarpeen. Munters laati Cernellelle suosituksen sekä suorituskyvyn että energiatehokkuuden parantamiseksi. Nykyaikainen ja energiatehokas. Absorptioilmankuivain ML23 asennettiin pieneen tilaan sumutuskuivurin viereen, jotta vältytään sokeripölyn aiheuttamilta ongelmilta. ML23 on nykyaikainen ilmankuivain, jossa on vakiona monia kehittyneitä ominaisuuksia, kuten integroitu PLC-yksikkö, joka näyttää yli 10 hälytysilmaisinta, sekä käyttöaikalaskuri. Valinnaisena on muun muassa kauko-ohjaus. Cernelle on sijoittanut etänäytön keskusohjaamoon. Sieltä voidaan helposti lukea ja muuttaa asetuksia. Ilmankuivaimessa on myös integroitu lämmön talteenotto, minkä ansiosta sen energiatehokkuus on erinomainen. Jopa 75 prosentin energiasäästöt. Uuden ML23-ilmankuivaimen asennus on tuonut Cernellelle valtavia hyötyjä. Yksikön etäkäyttö on paljon entistä helpompaa, ja energiakulut ovat laskeneet jopa 75 prosenttia. Ellei ilmankuivausta tarvita, uusi ML23 voidaan asettaa pelkkään ilmanvaihtotilaan. Tämä ominaisuus, joka puuttui vanhasta MX-ilmankuivaimesta, auttaa minimoimaan käyttökulut. Ted Johansson, joka on Cernellen tekniikan ja huollon vastuuhenkilö, arvostaa ServiceCaire™-huoltosopimuksen etuja. Hän jättää huoltotoimet Muntersille, joka takaa järjestelmän optimaalisen toiminnan sekä antaa Tedille neuvoja energian säästämiseksi. Uusi ratkaisu takaa hänelle entistäkin tasaisemmat olosuhteet sekä nykyaikaisen ilmankuivaimen tuomat säästöt.
ServiceCaire™
Nykyään Cernelle on sitoutunut kehittämään ja tuottamaan Cernitin-siitepölyuutelääkkeitä virtsatietulehdusten hoitamiseen tapauksissa, joissa on kyse hyvänlaatuisista eturauhasen poikkeamista, kuten liikakasvusta. Cernitol, Cernitol Novum ja Cernilton ovat rekisteröityjä lääkkeitä, jotka perustuvat Cernellen ainutlaatuisiin siitepölyuutteisiin. Cerniltonia käytetään nykyään ensisijaisena hoitona Japanissa. Vuonna 2015 myytiin yli 200 miljoonaa tablettia Euroopassa ja Aasiassa. Cernellellä on tuotantotilat siitepölyn uuttamiseen sekä tablettien, kapseleiden ja jauheen lääketieteelliseen kuivatuotantoon. Yhtiöllä on Swedish Medical Product Agencyn sertifiointi. Maaliskuussa 2005 yhtiöstä tuli Backahill AB:n tytäryhtiö.
Siitepölyn sumutuskuivaus
Cernelle on toteuttanut siitepölyuutteen sumutuskuivauksen kuivalla ilmalla, joka tulee Muntersin MX2100-absorptioilmankuivaimesta. Ajan mittaan ilmankuivaimen sähköosat alkoivat kärsiä sumutuskuivurin lähellä ilmassa olevasta sokeripölystä. Lisäksi ilmankuivaimen ohjausjärjestelmä alkoi käydä vanhanaikaiseksi. There are many ways we can help you optimise your existing equiment. For further information on Munters' Service and energy optimisation options, please visit Munters Global Services CONTACT DETAILS Find your nearest contact here
Sovellukset tässä tapauksessa
Pikatiedot
- Dehumidifier maintained for optimal performance
- Minimized breakdown risk
- Focus on energy savings and updates to optimize operation
- Upgrade of dehumidification solution saves up to 75% energy