Would you prefer to visit the site in this language?
Blekingen vuonna 2015 käyttöön vihityissä arkistokeskuksen uusissa tiloissa on yli 10 km hyllyjä kaksikerroksisessa rakennuksessa Bräkne-Hobyn laitamilla Etelä-Ruotsissa.
Pikatiedot
30 vuoden ajan vanhassa rakennuksessa toimineen Blekingen arkiston tila oli loppumassa ja uuden rakennuksen tarve antoi mahdollisuuden kolmen arkiston yhdistämiseen. Nykyisin laitoksen tiloissa on kulttuuriperinnön, perhehistorian ja paikallisen historian tutkimuskeskus, jonka julkinen tutkimushuone ja modernit kokoustilat ovat kaikkien kiinnostuneiden yksityishenkilöiden ja ryhmien käytettävissä ilmaiseksi. Arkiston vanhin asiakirja on vuodelta 1643, asiakirjat ja suuren määrän lehtiartikkeleita sisältävät maakunnan yksityiset ja julkiset kokoelmat todistavat korvaamattomalla tavalla menneistä ajoista. Ne ovat tärkeä osa paikallista historiaa, jota on säilytettävä turvallisesti tuleville sukupolville.
Korkeat vaatimukset ilman olosuhteille
Uusi arkistorakennus pyrkii täyttämään ruotsalaisen "terve rakennus" -konseptin, ympäristöystävällisiin aloitteisiin kuuluu muun muassa sähkönkulutuksen kattaminen täysin katolla sijaitsevan aurinkokennojärjestelmän avulla. Siinä tapauksessa, että sähköä tuotetaan liikaa, naapurirakennuksen peruskoulu ostaa ylimenevän sähkön. Arkisto noudattaa Ruotsin kansallisarkiston sisäilmasto-olosuhteisiin laatimia ohjeita, joissa lämpötilaksi on määritelty 18 °C (± 2 °C) ja suhteelliseksi ilmankosteudeksi (RH) 30–40 % (± 5 % RH) ympäri vuoden. Näissä ilmasto-oloissa säilytettävät aineistot ovat suojassa niitä vahingoittavalta kosteudelta, jolloin aineistot säilyvät tulevaa tutkimusta varten.
ML Plus – ratkaisu lämpötilan ja ilmankosteuden hallintaan
Munters ja rakennusyhtiö Skanska määrittivät Muntersin ML23 Plus -ilmastointijärjestelmän uuden arkiston tarpeisiin. Järjestelmä perustuu Muntesin ML-absorptioilmankuivaimeen, jonka nimellisilmavirtaus on 2 300 m³/h. Kun ML Plus -järjestelmään lisätään ilmankuivauksen, jäähdytyksen ja lämmityksen vakiomoduuleja, se tarjoaa täydellisen vakaan sisäilmaston (18 °C / 35 % RH) ympäri vuoden täysin riippumatta ulkoilman lämpötilavaihteluista ja kosteusolosuhteista. Järjestelmä toimitettiin moduuleina, jotka koottiin paikan päällä. Kompakti rakenne mahdollistaa järjestelmän, jonka hiilijalanjälki on erittäin pieni useita eri laitteita usealta valmistajalta sisältävään perinteiseen ratkaisuun verrattuna. Aiemmissa arkistotiloissa ei ollut ilmastoinnin hallintaa ja säilytettävät kohteet altistuivat suurille ja ongelmallisille suhteellisen ilmankosteuden vaihteluille (tyypillisesti 30–70% RH). Kesäisin asennettiin tilapäisesti pieniä ilmankuivaimia, joilla yritettiin vähentää korkeaa ilmankosteutta, millä on ajan saatossa tuhoisa vaikutus vanhoille asiakirjoille. Blekingen arkiston johtaja Per Lundin on erittäin tyytyväinen Muntersin ilmastoinnin hallintaratkaisuun ja arvostaa etenkin sen vakautta ja toimintavarmuutta. Arkiston yhteinen taloautomaatio järjestelmä valvoo koneistoa saumattomasti, ja Muntersin kanssa solmittu huoltosopimus varmistaa säännöllisen ja optimaalisen kunnossapidon, jolloin arkiston henkilökunnan ei tarvitse huolehtia fyysisistä tarkastuksista, suodattimien vaihdoista jne.
Pikatiedot
Ilmankuivainjärjestelmät